Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Small Capacity

Tento stroj je navržen tak, aby překonal poptávku lékařského, automobilového a technického průmyslu a stanovil standard dokonalosti v oblasti vstřikování plastů. Důvěřují mu výrobci po celém světě a poskytuje bezkonkurenční spolehlivost a efektivitu, což zajišťuje bezproblémové výrobní procesy a vynikající konečné výrobky.
Nosnost
4500 kN | 450 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
920x920 mm
Průměr šneku (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
4500 kN | 450 tonf
Nosnost (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Průměr polohovacího kroužku
200 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
920x920 mm
Velikost desky, H×V
1300x1300 mm
Minimální velikost formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
250 mm
Maximální síla vyhazovače
150 kN | 15.0 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
48
52
56
64
68
72
Zdvih vstřikování (mm)
176
208
260
260
260
260
Max. vstřikovací objem (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
240 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
434
509
591
772
871
977
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
25.2 | t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
270
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
25.2 | t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
4
4
4
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada FANUC ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu FANUC ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.