/
R-50𝑖A Mate-Cabinet
R-50𝑖A Mate-Cabinet
Sdílet
Výkonný a samostatný R-50iA Mate Cabinet je ideální volbou pro menší roboty a byl navržen speciálně pro roboty s malým a středním užitečným zatížením. Je stohovatelný pro buňky s více roboty.
Rozměry: 470 x 400 x 322 mm nebo 470 x 400 x 402
- Klíčové výhody
- Série
- Programování
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Úspora místa na podlaze
Řídicí jednotka Mate Cabinet je navržena s ohledem na škálovatelnost a lze ji stohovat pro instalaci více robotů, zatímco její kompaktní tvar zajišťuje snadnou integraci do jednotlivých buněk robotiky.
Vestavěná vylepšení vidění
Zažijte vynikající kvalitu obrazu díky zcela novému designu fotoaparátu s rozlišením 5 milionů pixelů, který nabízí 4x vyšší rozlišení 2D fotoaparátu.
Silný výkon
Užijte si vylepšený výstup signálu a sledování senzoru pro přesnější a spolehlivější výkon.
Úspory energie
Přispějte k celkové úspoře energie a udržitelnosti využitím nového režimu ECO-MODE.
Zvýšená kybernetická bezpečnost
Chraňte výměnu dat pomocí vícevrstvé ochrany a nových doplňkových bezpečnostních funkcí.
Bohaté vývojové funkce
Zjednodušte a urychlete vývoj pomocí moderního a široce používaného programovacího jazyka Python.
Maximalizace efektivity
Využití softwarového PLC, které eliminuje potřebu dalšího hardwaru a programování pomocí standardních nástrojů a podpory moderních jazyků PLC.
Série
Seznamte se s řadou řídicích jednotek R-50𝑖A
Vysoce výkonná řídicí jednotka navržená pro vyšší produktivitu. Další informace o řídicí jednotce robota FANUC.
Programování
Vaše volby pro snadné programování
Lehký Teach Pendant
Zažijte nejlehčí učící konzoli ve své třídě – váží pouhých 750 g. Díky moderní ergonomii zajišťuje komfort i při dlouhodobém používání. Její kompaktní rozměry skvěle padnou do ruky a manipulace s n...
Tablet Teach Pendant
Tablet Teach Pendant (TP) od FANUC nabízí zákazníkům rychlý a snadný způsob programování naší široké řady standardních průmyslových robotů. Disponuje stejnými uživatelsky přívětivými funkcemi a int...