Zažijte nejlehčí učící konzoli ve své třídě – váží pouhých 750 g. Díky moderní ergonomii zajišťuje komfort i při dlouhodobém používání. Její kompaktní rozměry skvěle padnou do ruky a manipulace s ní je velmi snadná. Přestože má tenké provedení, nabízí velký, snadno čitelný displej a výkonný dotykový panel pro intuitivní ovládání podobné chytrému telefonu. Panel reaguje i v rukavicích a díky jeho jednoduchému ovládání a rychlé odezvě je programování efektivní a bez námahy.
Klíčové výhody
Klíčové vlastnosti
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Moderní ergonomický a lehký design
Lehká konstrukce o hmotnosti pouhých 750 gramů snižuje únavu obsluhy, zvyšuje mobilitu a zlepšuje celkovou ergonomii pro uživatelsky příjemné používání.
Snadné používání
Využijte elegantní dotykový panel a moderní uživatelské rozhraní. Vaše interakce jsou intuitivní a přímočaré, což umožňuje ovládat robota s minimálním úsilím a maximální efektivitou.
Obsluha v rukavicích
Dotykový panel můžete ovládat v ochranných rukavicích, abyste mohli reagovat rychle a efektivně.
Efektivní a rychlý provoz
Využijte výhod rychlého přechodu na 4D obrazovku, doby odezvy a snadného dotykového ovládání.
Klíčové vlastnosti
Funkce navržené pro váš úspěch
Velká obrazovka
Využijte 6,4palcový displej XGA s rozlišením 1024x768 pro snadno čitelné uživatelské rozhraní.
Vysoce citlivý dotykový panel
Ovládejte dotykový panel jako chytrý telefon. Využijte odolnost proti hluku a snížené riziko poruchy způsobené řeznými kapalinami, vodou a prostředím se špatným elektrickým hlukem.
Ovládání stisknutím a přetažením ve stylu tabletu
Snadno manipulujte s rozhraním a procházejte jím pomocí intuitivních gest. Přibližování a oddalování, přesouvání objektů a přesné a snadné úpravy nastavení můžete provádět stisknutím a tažením.