Skip to main content
FAMAR

FANUC kobot přináší flexibilitu do vertikálních soustružnických operací

Italská společnost Famar, výrobce vertikálních soustruhů, integrovala do svého nedávno vyvinutého stroje Ciao 6 systém vychystávání zásobníků, který umožňuje kolaborativní robot (kobot) společnosti FANUC. Systém usnadňuje rozpoznávání, vychystávání a manipulaci s díly ze zásobníků na dopravník stroje a z něj, díky čemuž je aplikace flexibilní a přizpůsobitelná různým komponentům.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Ačkoli je vertikální soustružení vyspělým procesem, progresivní konstruktéři těchto strojů neustále hledají způsoby, jak tuto technologii zdokonalit. Například italský výrobce vertikálních soustruhů Famar chtěl u svého nového vertikálního soustruhu Ciao 6 zavést větší flexibilitu prostřednictvím speciálně vyvinutého automatizačního systému. Úspěch této myšlenky závisel na designu speciálního řešení pro vybírání zásobníků, jehož součástí je kolaborativní robot (kobot). Společnost Famar se jako uživatel systémů CNC FANUC již více než 25 let obrátila na tohoto světového specialistu na automatizaci s žádostí o radu.

Řešení

FANUC doporučil svého kobota CRX-10𝑖A. CRX-10𝑖A váží pouhých 39 kg a díky své obratnosti dokáže jedním plynulým pohybem provést vysoce funkční pohyb podhmatem, kterým vybere díl ze zásobníku umístěného vpředu a umístí jej na dopravník umístěný vzadu. Za zmínku stojí i to, že společnost Famar na svůj nový vertikální soustruh Ciao 6 namontovala CNC systém FANUC 0𝑖-TF.

Výsledek

Přijetím kobota FANUC CRX-10𝑖A společnost Famar úspěšně zavedla flexibilní automatizaci do procesu vertikálního soustružení. Kromě toho nabízí CNC stroj FANUC 0𝑖-TF pro soustruhy osvědčenou spolehlivost a konkurenceschopný poměr ceny a výkonu. Pravděpodobně nejdůležitější ze všeho je, že společnost FANUC poskytuje společnosti Famar (která 80 % svých strojů vyváží) spolehlivý servis a podporu po celém světě, a to i v zemích, kde společnost Famar nemá zastoupení.

O společnosti Famar

Společnost Famar vyrábí vertikální soustruhy pro automobilový průmysl a doplňková odvětví, jako jsou nákladní automobily, traktory a stroje pro zemní práce. Společnost byla založena v roce 1973 a její technologicky vyspělé výrobní zařízení o rozloze 27 000 m² se nachází na svazích hory Pirchiriano, ve stínu impozantního chrámu Sacra di San Michele nedaleko Turína v Itálii. Celkem společnost Famar vyrobila více než 6 000 strojů pro zákazníky po celém světě. Roční obrat společnosti s přibližně 210 zaměstnanci se pohybuje kolem 70 milionů eur.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI Famar
FAMAR success story

FANUC pomáhá společnosti Famar rozšířit vertikální soustruhy o nový rozměr

Fausto Marinello je generálním ředitelem společnosti Famar Srl, která se dlouhodobě a úspěšně zabývá výrobou vertikálních soustruhů pro automobilový průmysl. U svého nejnovějšího stroje chtěla společnost Famar vnést do obráběcích operací vertikálních soustruhů nový nádech tím, že do procesu zavede flexibilní automatizaci.

Pro uskutečnění tohoto konceptu se společnost pustila do vývoje speciálního systému vybírání zásobníků pro stroj Ciao 6, který může soustružit díly o průměru až 260 mm. Jako srdce systému vychystávání zásobníků si společnost Famar vybrala kolaborativního robota (kobota) FANUC CRX-10𝑖A, který představuje skutečnou inovaci ve světě vertikálního soustružení.

FAMAR success story

Naši koncoví uživatelé oceňují jednoduchost ovládání FANUC a jeho podporu rychlého uvedení stroje do provozu. Většina našich zákazníků již má řídicí systémy z rodiny FANUC, takže jim tato technologie vyhovuje.

Citace z referencí

Maruo Martin

Technický ředitel společnosti Famar

Ciao 6 kombinuje vysoký výkon, automatizaci a stabilitu v jediném řešení. Nabízí koncovým uživatelům optimální rovnováhu mezi produktivitou a flexibilitou společnosti Famar, která je v automobilovém průmyslu stále důležitější. Přijetí kobota FANUC také zajišťuje odlišení na trhu, protože umožňuje obsluze stroje pracovat vedle CRX-10𝑖A bez ochranných krytů nebo bariér.

Famar si vybral kobota FANUC kvůli jeho snadnému programování. CRX-10𝑖A rozpoznává, vybírá a přepravuje součásti mezi zásobníkem a dopravníkem stroje, díky čemuž je aplikace přizpůsobitelná různým dílům.

Spojení nového stroje s technologií FANUC nekončí u CRX-10𝑖A, jak vysvětluje generální ředitel společnosti Fausto Marinello: "Náš moderní a flexibilní stroj Ciao 6 se vyvinul z předchozích modelů. Nyní je tento flexibilní, rychlý a štíhlý vertikální soustruh vybaven CNC systémem FANUC. CNC zajišťuje spokojenost zákazníků, pokud jde o spolehlivost, produktivitu a přesnost."

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, technický ředitel společnosti Famar, dodává: "CNC stroje FANUC používáme již více než 25 let. Pro stroj Ciao 6 jsme se rozhodli pro FANUC 0𝑖-TF, standardní CNC pro soustruhy, který nabízí opravdu dobrý poměr ceny a výkonu. Společnost FANUC má navíc otevřený systém, který nám umožňuje přizpůsobit rozhraní člověk-stroj [HMI]."

Globální podpora je dalším aspektem nabídky společnosti FANUC, který společnost Famar a její zákazníci velmi oceňují. Společnost vyváží přibližně 80 % svých strojů.

"Technologie vykazuje vynikající spolehlivost, ale ve vzácných případech poruchy nám společnost FANUC zaručuje globální servis," vysvětluje Martin. "Mít tuto jistotu podpory FANUC, zejména v zemích, kde nemáme zastoupení, je velmi výhodné."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.