Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Laserové zpracování

Laserové obrábění zahrnuje řadu přesných a všestranných obráběcích technik, které využívají fokusované laserové paprsky k řezání, svařování, gravírování a úpravě materiálů. Tato technologie umožňuje vytvářet vysoce kvalitní povrchové úpravy a složité detaily na kovech i nekovech. Podle nasměrováním vysoce výkonného laseru přes optiku se materiály taví, vypalují nebo odpařují, aby se dosáhlo požadovaného tvaru. Laserové svařování vytváří pevné a přesné spoje s minimálním zkreslením. Laserové zpracování, které je nezbytné pro vytváření složitých geometrických tvarů, je základním kamenem moderní výroby.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

FANUC CNC pomáhá proměnit sen o potrubí ve skutečnost

Každý výrobce strojů na zakázku vám potvrdí, že výběr správného řídicího systému je pro úspěch projektu klíčový. A pokud má daný stroj více os, které vyžadují současné řízení při vysokých rychlostech s mimořádně přesnou přesností, má společnost FANUC k dispozici optimální řešení CNC. Společnost Unique Method, maďarský výrobce laserových řezacích strojů na zakázku, patří k rostoucímu počtu firem, které tuto skutečnost samy objevily.

Naše řešení pro další aplikace

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity díky FANUC řešením pro různé aplikace

Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.