Pokud jde o automatizaci lékáren, farmaceutické a kosmetické výroby, výrobci nejvíce potřebují výrobní systémy, které dokáží bezpečně zpracovávat, vydávat, označovat a balit léky ve velkém objemu a modulárním a flexibilním způsobem. Poskytovatelé automatizace musí být schopni prokázat, že jejich zařízení a řešení fungují vždy přesně, aby bylo zajištěno, že léky jsou vyráběny ve správné dávce a recepty jsou plněny správným množstvím. Společnost FANUC má desítky let zkušeností s pomocí výrobcům farmaceutických a kosmetických přípravků při plnění jejich výrobních a produktivních cílů pomocí specializovaných produktů a řešení.
V oblasti farmaceutické výroby jsou přesnost a efektivita zásadní. Pokročilé technologie společnosti FANUC, včetně vstřikovacího stroje ROBOSHOT, frézovacího centra ROBODRILL a drátového elektroerozivního obráběcího stroje ROBOCUT, splňují tyto požadavky tím, že zajišťují bezkonkurenční přesnost a produktivitu. Naše automatizační řešení poháněná roboty FANUC zefektivňují procesy v laboratořích, montážních prostorech i jinde. Roboty FANUC vynikají v oblasti balení i logistiky, zvyšují propustnost a snižují počet manuálních chyb. Díky desítkám let zkušeností je společnost FANUC vaším důvěryhodným partnerem při zlepšování farmaceutické výroby prostřednictvím inovativní automatizace.
Výroba obalových materiálů / zařízení pro podávání léků
Montáž zařízení pro podávání léků
Primární/sekundární balení léčivých přípravků
Logistické aplikace a organizace farmaceutických skladů
Automatizace laboratoří
Plynulá výroba a zpracování špičkových zdravotnických prostředků představuje při výrobě zdravotnických dílů značnou výzvu. Produkty společnosti FANUC umožňují automatizovat téměř všechny myslitelné procesy ve zdravotnictví, od vstřikování plastů, CNC strojů, drátového elektroerozivního obrábění až po kompletaci, třídění a balení. Patří sem nákladově efektivní řešení pro vysoce přesné mikroprodukty, aplikace v čistých prostorách a speciální povrchové úpravy a mnoho dalšího. Není třeba dodávat, že naše řešení jsou plně v souladu s hygienickými předpisy a normami pro čisté prostory.
Roboty FANUC lze použít k montáži zařízení pro podávání léků nebo kosmetiky, nabízejí přesnost a opakovatelnost, zajišťují přesnou montáž citlivých zařízení a čistou montáž citlivých zařízení.
Roboty FANUC pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro práci ve farmaceutickém nebo laboratorním prostředí. Naše čisté prostory roboty jsou konstruovány tak, aby splňovaly standardní požadavky (norma IP67) vysoce poptávaného prostředí lékáren a laboratoří - bez kompromisů v rychlosti a opakovatelnosti robotů - a mohou dosáhnout až třídy čistoty ISO 5.
S našimi roboty vybavenými systémem robotického vidění roztřídíte své výrobky pro doručení. Automatizace procesů na konci linky, jako je balení, označování, balení a paletizace, může pomoci snížit namáhavou a opakující se ruční práci, která se často vyskytuje při výrobě zdravotnických potřeb a zařízení.
Roboty FANUC výrazně zlepšily pracovní podmínky v nemocnicích a lékárnách. Díky desítkám let zkušeností v oboru náš tým odborníků na robotiku automatizoval mnoho různých farmaceutických aplikací. Roboty FANUC pro čisté prostory jsou speciálně navrženy pro farmaceutické a laboratorní prostředí a splňují přísné požadavky normy IP67, aniž by to bylo na úkor rychlosti a opakovatelnosti. Tyto roboty zvyšují efektivitu a přesnost laboratorní automatizace a zajišťují vysoké standardy hygieny a spolehlivosti.
Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.
Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.