Unique Method Kft
FANUC CNC pomáhá proměnit sen o potrubí ve skutečnost
Každý výrobce strojů na zakázku vám potvrdí, že výběr správného řídicího systému je pro úspěch projektu klíčový. A pokud má daný stroj více os, které vyžadují současné řízení při vysokých rychlostech s mimořádně přesnou přesností, má společnost FANUC k dispozici optimální řešení CNC. Společnost Unique Method, maďarský výrobce laserových řezacích strojů na zakázku, patří k rostoucímu počtu firem, které tuto skutečnost samy objevily.
Sdílet
CNC systém 31𝑖-L Model B společnosti FANUC je srdcem pokročilého laserového stroje na řezání potrubí UMET UniTume 6000.
Nasazení CNC od společnosti FANUC pomohlo zkrátit dobu řezání na polovinu.
Spolehlivé náhradní díly a technická podpora společnosti FANUC.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Případové studie společnosti FANUC
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Všechny aplikace
Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.
Všechna odvětví
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.