Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

De R-2000iC/210L is een 6-assige robot met uitzonderlijke stijfheid en een indrukwekkend draagvermogen van 210 kg. Dankzij het verlengde bereik van 3100 mm biedt deze robot ultieme flexibiliteit, waardoor hij efficiƫnt inzetbaar is voor een breed scala aan toepassingen. Het compacte vloeroppervlak zorgt voor een efficiƫnte benutting van de beschikbare ruimte, wat hem uitermate geschikt maakt voor automotive toepassingen zoals puntlassen.
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
3100 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extreme Flexibiliteit

Verplaats zware ladingen binnen een groot bereik van maximaal 3100 mm. Hierdoor is dit de juiste keuze voor toepassingen met een hoge payload waarbij een uitstekende herhaalbaarheid vereist is.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Bespaar ruimte en benut uw productievloer optimaal met dit lichte en compacte ontwerp. Maximaliseer de beschikbare ruimte en laat robots efficiƫnt samenwerken in een kleine omgeving.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Werking

Verhoog uw productiviteit en realiseer uitstekende cyclustijden dankzij een dun draaipunt - perfect voor puntlastoepassingen met hoge snelheid.
Icon for Robot Wrist. SVG

De Specialist in Puntlassen

Deze uitvoering ondersteunt alle beschikbare puntlasopties en is jouw bewezen keuze voor maximale prestaties en systeembeschikbaarheid. Profiteer van eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
3100 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij robots met een zwaar payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robots in zuivelproductie

Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiƫnte productie en een sterke concurrentiepositie.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Van ruw tot rond: geautomatiseerde lagerbewerking met FANUC robots

Er werd een robotcel gecreëerd om grote ringvormige lagers te bewerken. Een FANUC R-2000𝑖C/210L robot, met een payload van 210 kg en een 3D Vision Sensor, laadt en ontlaadt ringen in een verticale CNC draaibank. Mikron Plus gebruikte FANUC's CNC Servo Learning Oscillation om lange spanen in kleinere stukken te breken. Deze oplossing verhoogde de productiviteit, verminderde kosten en zorgde voor een hoge nauwkeurigheid en kwaliteit terwijl de afhankelijkheid van menselijke arbeid geminimaliseerd werd.