M-710𝑖C/50S
Delen
De M-710𝑖C/50S is een multifunctionele robot met een korte arm die snelheid combineert met toegankelijkheid. Dit 6-assige model staat bekend om zijn hoge as-snelheden, wat zorgt voor snelle bewerkingen. Speciaal ontworpen als een compacte versie met een korte arm, blinkt hij uit in het bereiken van smalle machines en krappe werkruimtes. Dankzij de slanke pols, stijve arm en minimale voetafdruk wordt de ruimte efficiënt benut. De M-710𝑖C/50S heeft een uitzonderlijke herhaalnauwkeurigheid van ± 0,04 mm, wat hem tot een betrouwbaar en nauwkeurig hulpmiddel maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
1359 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.