The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/12L

De M-710𝑖C/12L is een multifunctionele robot met lange arm en kleine payload, ontworpen voor veelzijdigheid. Dit 6-assige model is perfect geschikt voor het hanteren van middelzware payloads tot 12 kg. Zijn opvallendste kenmerk is een vergroot armbereik van 3,1 meter, wat efficiënte bewerkingen op grotere oppervlakken mogelijk maakt. De standaard IP67-polsbescherming van de M-710𝑖C/12L garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor hij een ideale oplossing is voor industriële toepassingen in moeilijk bereikbare zones.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
3123 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Ideaal voor Krappe Ruimtes

Voorkom het risico op blijven haken en kabelslijtage door de kabels via de holle pols naar de eindeffector te leiden.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 Bescherming

Kies voor volledige IP67-omgevingsbescherming voor stof- en waterdicht gebruik.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Top Snelheid en Bewegingsprestaties

Hogesnelheidsassen en nauwkeurige, robuuste, speciaal ontwikkelde reductoren en motoren zorgen voor optimale prestaties en ongeƫvenaarde betrouwbaarheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
3123 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en kleine voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!