The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

De M-20𝑖D/12L combineert uitzonderlijke snelheid en precisie voor veeleisende material handling-toepassingen. Met een indrukwekkend bereik tot 2272 mm en een payload van 12 kg is deze veelzijdige 6-assige robotarm ideaal voor het hanteren van grote onderdelen en uiteenlopende tools. Dankzij de slanke, gebogen J2-arm en het volledig geïntegreerde kabelbeheer is deze robot speciaal ontworpen om interferentie tot een minimum te beperken – perfect voor gebruik in drukke productieomgevingen.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
2272 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer storingen en het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Holle Pols voor Compacte Opstellingen

Voorkom het risico op blijven haken en kabelslijtage door alle kabels via de grote holle pols en arm van de robot te leiden met een diameter van 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie en Duurzame Bekabeling

Vereenvoudig de integratie en bescherm uw kabels met een volledig geĆÆntegreerd kabelbeheersysteem, waarbij de kabels door de holle arm, pols en behuizing van de robot worden geleid.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67-Bescherming

Ontworpen voor duurzaamheid: water- en stofdicht met gladde oppervlakken voor maximale uptime en een lange levensduur.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Maak gebruik van dit veelzijdige robotmodel met montageopties aan het plafond, op de vloer of onder een hoek – ideaal voor krappe ruimtes waar flexibiliteit cruciaal is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
2272 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 serie

De marktleider in hun klasse op het gebied van payload, bereik en assnelheid. Ontdek nu onze M-20 serie!

Laat u inspireren!