R-2000𝑖C/165F
Zdieľať
R-2000𝑖C/165F je 6-osový robot, ktorý je určený na manipuláciu s ťažkými nosnosťami do 165 kg. Tento model sa vyznačuje štíhlým dizajnom zápästia, ktorý umožňuje vynikajúce časy cyklov pre efektívne operácie. Jeho kompaktný tvar a možnosť prevrátenia sú špeciálne navrhnuté na maximalizáciu priestoru, čo mu umožňuje pracovať v tesnej blízkosti iných robotov. Robot R-2000𝑖C/165F je ideálny do prostredia, kde je málo miesta a produktivita je rozhodujúca, a prináša výkon aj všestrannosť.
Nosnosť robota
165 kg
Dosah robota
2655 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
SABO-DEMO
Automatizácia je najlepší liek na DEMO
Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Silverline
Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC
Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.