The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

M-710𝑖C/50H este robotul de paletizare ideal pentru industria modernă. Acest robot robust cu 5 axe este proiectat pentru o viteză excepțională, datorită vitezelor ridicate ale axelor sale. Designul său este special adaptat aplicațiilor de ambalare și paletizare, asigurând eficiență și fiabilitate. M-710𝑖C/50H este îmbunătățit în continuare cu o articulație rezistentă la praf și la apă, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în medii dure, unde durabilitatea și performanța sunt primordiale.
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
2003 mm
Axe
5
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Alegerea ideală pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteza maximă și performanța de mișcare

Axele de mare viteză și reductoarele și motoarele precise, robuste, construite special, asigură o performanță optimă și o fiabilitate de neegalat.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Servicii integrate de efector final

Asigură conexiuni scurte la unealtă, fir mai fiabil, semnale de prindere I/O și conectori de aer de 24 volți cu servicii integrate de aer și electrice de la J1 la J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
2003 mm
Axe
5
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da

Descărcare pentru informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Robotul cu articulație subțire și amprentă mică pentru sarcini utile medii. Explorați acum seria noastră M-710!

Inspirați-vă