M-710𝑖C/50
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde
Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.
Producătorul de chiuvete și căzi de baie se bucură de avantajele automatizării FANUC
Multe sarcini din industrie sunt făcute pe măsură pentru automatizare. Șlefuirea și lustruirea se numără printre acestea, în special atunci când materialele dificile fac ca aceste procese să fie lente și oneroase pentru personalul uman.
Robotul FANUC pune capăt blocajului de ambalare la o fabrică alimentară
Atunci când se implementează îmbunătățiri la un proces cu blocaj, rezultatul obișnuit este apariția unui nou blocaj în altă parte în fabrică. În timp ce, în anii trecuți, această situație ar fi necesitat recrutarea de forță de muncă suplimentară, automatizarea a devenit astăzi soluția preferată a industriei pentru eliminarea blocajelor. Întrebați-l pe Brunos, unul dintre principalii producători de sosuri pentru salate, care știe totul despre beneficiile pe care le poate aduce un robot.