Skip to main content
The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

M-710𝑖C/45M este un robot multifuncțional cu mișcare amplă, cunoscută pentru agilitatea sa și anvelopa de lucru mare. Acest model cu 6 axe combină viteza cu un spațiu de lucru mare, fiind ideal pentru operațiunile de transfer de mare viteză, în special atunci când este echipat cu o unitate de îmbunătățire a acționării. Designul său compact și articulația subțire asigură eficiența în spații restrânse, perfect pentru sarcini de manipulare complexe. M-710𝑖C/45M are capacitatea de operare multidirecțională, oferind o rotație completă de 360 de grade de la J1, sporindu-i versatilitatea și performanța.
Sarcina utilă robot
45 kg
Raza de acțiune robot
2606 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Alegerea ideală pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Design compact al celulei

Maximizați flexibilitatea cu un design compact pentru acces ușor, chiar și în spații înguste.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate maximă

Adăugați un mod opțional de paletizare și deplasați singularitatea liniară. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a-l utiliza ca un robot complet cu 6 axe și ca un robot de paletizare cu 5 axe.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Manevrabilitate maximizată

Maximizați manevrabilitatea în spații restrânse. Beneficiați de un corp subțire, articulație compactă și rotație J1 completă la 360° pentru flexibilitate maximă.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 pentru corpul robotului

Optați pentru protecția mediului IP67 cu acoperire completă pentru funcționarea la praf și la apă.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
45 kg
Raza de acțiune robot
2606 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Robotul cu articulație subțire și amprentă mică pentru sarcini utile medii. Explorați acum seria noastră M-710!

Inspirați-vă

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.