The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Grande capacidade

Apresentamos o modelo mais robusto e de grande capacidade da série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, desenhado para satisfazer as rigorosas exigências das indústrias automóvel, de moldagem técnica, de embalagens e de peças de consumo. Com as suas capacidades avançadas e um desempenho sem paralelo, esta máquina oferece uma eficiência e precisão inigualáveis, tornando-a a solução preferida dos fabricantes que procuram a excelência na tecnologia de moldagem por injeção.
Tonelagem
3000 kN | 300 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
810x710 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferece maior velocidade e pressão, mais opções de rosca e controlo servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo do FANUC ROBOSHOT em 50–70% vs hidráulica e 10–15% vs concorrentes. Baixa manutenção, alta disponibilidade, baixo TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A FANUC ROBOSHOT utiliza servo-drives FANUC CNC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, FANUC ROBOSHOT oferece o CNC mais fiável do mundo. Intuitivo, com interfaces padrão, garante rapidez e qualidade constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

FANUC ROBOSHOT reduz custos com baixa manutenção, alta disponibilidade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com custos.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece funções de manutenção preventiva para prolongar a vida útil, reduzir custos, maximizar a disponibilidade e melhorar a segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
3000 kN | 300 tonf
Tonelagem (aumentada)
3500 kN | 350 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
650-300 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
750-300 mm
Curso de fixação
600 mm
Diâmetro do anel de localização
160 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
810x710 mm
Tamanho da placa, H×V
1130x1030 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
200 mm
Força máxima do ejetor
80 kN | 8.0 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
64
68
72
80
Curso de injeção (mm)
280
300
320
320
Volume máximo de injeção (cm³)
901
1090
1303
1608
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
4
4
4
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
220
200
185
150
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
220
200
185
150
Taxa máxima de injeção (cm³)
514
581
651
804
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
300
200
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
14.9 | 14.9 t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A oficina de moldagem por injeção molda o seu futuro com a FANUC

Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.