Skip to main content
Viskiplast

A oficina de moldagem por injeção molda o seu futuro com a FANUC

Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A Viskiplast fabrica a maioria das suas peças de plástico em pequenos volumes, normalmente milhares ou dezenas de milhares. Por conseguinte, a empresa pretendia obter uma máquina de moldagem por injeção com capacidade para facilitar cinco ou seis mudanças rápidas de ferramentas por dia. A eficiência energética também estava no topo da lista de caraterísticas desejadas.

Solução

Impressionada pelas suas funcionalidades avançadas e eficiência energética, a Viskiplast optou por uma máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A.

Resultado

A Viskiplast efectuou a sua própria análise sobre a eficiência energética da máquina ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A, concluindo que oferece uma redução de 70% no consumo de energia em comparação com uma máquina hidráulica. A empresa também destaca uma série de caraterísticas avançadas da ROBOSHOT como particularmente benéficas, incluindo o ajuste automático da força de fixação e a proteção integrada do molde e do ejetor. A Viskiplast ficou muito bem impressionada e encomendou logo uma segunda máquina ROBOSHOT.

Viskiplast

Fundada em 1987, a Viskiplast é uma empresa familiar de segunda geração especializada na moldagem por injeção de plástico. Situada em Ráckeve, a cerca de 30 km a sul de Budapeste, na Hungria, a Viskiplast afirma que dispõe de ferramentas de produção e de máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas que permitem o fabrico mais moderno e económico de componentes de plástico. Graças ao seu vasto conhecimento e desenvolvimento contínuo, a Viskiplast esforça-se por fornecer aos clientes a melhor qualidade ao melhor preço, aumentando assim a sua vantagem competitiva. Além disso, a empresa apoia o seu pessoal profissional altamente qualificado com formação e desenvolvimento contínuos.

SABER MAIS SOBRE Viskiplast
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast desfruta de um desempenho "elétrico" da ROBOSHOT

"Os meus pais fundaram a empresa em 1987", afirma Csaba Viski, Diretor-Geral da Viskiplast. "Construímos um negócio de moldagem por injeção muito bem sucedido, mas conseguimos manter-nos como uma empresa familiar relativamente pequena para garantir flexibilidade aos clientes. A nossa atividade principal é a produção de peças para persianas e estores, mas também estamos activos em várias outras áreas, como o sector automóvel. Além disso, produzimos tampas e pegas de garrafas para a indústria de embalagens."

A Viskiplast fabrica a maior parte dos seus produtos em pequenos volumes, com tamanhos típicos de lotes na ordem dos milhares ou dezenas de milhares.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Efectuamos cinco ou seis mudanças de ferramentas por dia. Por isso, é essencial poder trabalhar com máquinas que sejam flexíveis e rápidas de configurar. Foi assim que investimos na tecnologia FANUC ROBOSHOT.

Testemunhos citação

Csaba Viski

Diretor Geral

Na primavera de 2019, a Viskiplast foi convidada a assistir a uma demonstração de máquinas numa empresa próxima, onde pôde avaliar vários modelos FANUC ROBOSHOT. A delegação da Viskiplast decidiu imediatamente que se tratava do tipo de máquina pretendida, encomendando de imediato um modelo 𝛼-S100𝑖A. Uma série de atributos da máquina influenciou a decisão de compra.

"Para começar, o consumo de energia é muito inferior ao das máquinas de moldagem por injeção de outros fabricantes", explica Viski. "Desde então, confirmámos este facto com a nossa própria análise: registámos uma poupança de 70% em comparação com as máquinas hidráulicas. Além disso, as funções avançadas do FANUC ROBOSHOT, que ainda não encontrámos noutras máquinas, funcionam muito bem. O ajuste automático da força de fixação, por exemplo, poupa energia e exerce menos pressão sobre o molde."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viski também gosta da proteção integrada do molde e do ejetor do ROBOSHOT: "De acordo com a nossa experiência, não podem ocorrer danos ou rupturas no molde com este tipo de máquina."

Há algumas semanas, a Viskiplast recebeu um pedido de um novo produto com um prazo de entrega muito curto.

"Devido à nossa satisfação atual com a FANUC, não havia dúvidas quanto à escolha", relata Viski. "A FANUC respondeu muito rapidamente às nossas necessidades e propôs várias opções para nossa consideração. Encomendámos devidamente a nossa próxima máquina ROBOSHOT e esta chegará dentro de 3 a 4 semanas."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.