Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Corte a laser

O processamento a laser engloba uma gama de técnicas de maquinagem precisas e versáteis que utilizam feixes de laser focados para cortar, soldar, gravar e modificar materiais. Esta tecnologia produz acabamentos de alta qualidade e pormenores intrincados em metais e não metais. Ao direcionando um laser de alta potência através da ótica, os materiais são fundidos, queimados ou vaporizados para obter a forma desejada. Soldadura a laser produz juntas fortes e precisas com o mínimo de distorção. Essencial para a criação de geometrias complexas, o processamento a laser é uma pedra angular do fabrico moderno.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Método Único Kft

CNC da FANUC ajuda a transformar um sonho em realidade

Qualquer construtor de máquinas personalizadas dirá que a escolha do sistema de controlo correto é fundamental para o sucesso do projeto. E quando a máquina em questão tem vários eixos que requerem um controlo simultâneo a altas velocidades com uma precisão ultra-precisa, a FANUC tem as melhores soluções CNC disponíveis. A Unique Method, um fabricante húngaro de máquinas de corte a laser personalizadas, encontra-se entre um número crescente de empresas que descobriram este facto por si próprias.

As nossas soluções para outras aplicações

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumente a eficiência, a precisão e a produtividade com as soluções da FANUC para diferentes aplicações

Desde a robótica de alta precisão à automação inteligente, fornecemos as soluções para elevar os seus processos de fabrico.