Farmacêutica e cosmética
Corresponder aos requisitos mais elevados
No que diz respeito à automatização de farmácias, fabrico de produtos farmacêuticos e cosméticos, o que os fabricantes mais precisam é de sistemas de produção que possam processar, dispensar, etiquetar e embalar medicamentos com segurança e em grande volume, de forma modular e flexível. Os fornecedores de automação têm de ser capazes de provar que os seus equipamentos e soluções funcionam sempre com precisão, para garantir que os medicamentos são fabricados na dose certa e que as receitas são aviadas com a quantidade correta. A FANUC tem décadas de experiência em ajudar os fabricantes de produtos farmacêuticos e cosméticos a atingir os seus objectivos de produção e produtividade com produtos e soluções dedicados.
- Aplicação
- Produtos relacionados
- Benefícios
- Estudos de caso
Melhorar o fabrico de produtos farmacêuticos com as tecnologias FANUC
Na área do fabrico de produtos farmacêuticos, a precisão e a eficiência são essenciais. As tecnologias avançadas da FANUC, incluindo a máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT, o centro de maquinação ROBODRILL e a máquina de electroerosão por fio ROBOCUT, satisfazem estas necessidades, garantindo uma precisão e produtividade sem paralelo. As nossas soluções de automação, alimentadas por robôs FANUC, simplificam os processos em laboratórios, áreas de montagem e muito mais. Os robôs FANUC são excelentes nos processos de embalamento e de logística, melhorando o rendimento e reduzindo os erros manuais. Com décadas de experiência, a FANUC é o seu parceiro de confiança para melhorar oprocesso de fabrico de produtos farmacêuticos através de uma automação inovadora.
Fabrico de materiais de embalagem/dispositivos de administração de medicamentos
Montagem de dispositivos de administração de medicamentos
Embalagem primária/secundária de produtos farmacêuticos
Aplicações logísticas e organização de armazéns farmacêuticos
Automatização de laboratórios
Fabrico de materiais de embalamento/dispositivos de administração de medicamentos
A produção e o processamento de dispositivos médicos de alta tecnologia representam um desafio considerável no fabrico de peças médicas. Abrangendo tudo, desde a moldagem por injeção, maquinação CNC, EDM, até à recolha e colocação, classificação e embalagem, os produtos da FANUC permitem automatizar quase todos os processos concebíveis na indústria médica. Isto inclui soluções económicas para microprodutos de alta precisão, salas limpas e aplicações de revestimento especiais e muito mais. Escusado será dizer que as nossas soluções estão em total conformidade com os regulamentos de higiene e as normas relativas a salas limpas.
Montagem de dispositivos de administração de medicamentos
Os robôs da Fanuc podem ser utilizados para a montagem de dispositivos de administração de medicamentos ou de cosméticos, oferecendo precisão e repetibilidade, assegurando a montagem exacta de dispositivos sensíveis e a montagem limpa de dispositivos sensíveis.
Embalamento primário/secundário de produtos farmacêuticos.
Os robôs para salas limpas da Fanuc foram especificamente concebidos para trabalhar em ambientes farmacêuticos ou laboratoriais. Os nossos robôs para salas limpas são construídos para cumprir os requisitos padrão (norma IP67) de ambientes farmacêuticos e laboratoriais altamente exigentes - sem comprometer a velocidade e a repetibilidade do robô - e podem atingir a classe ISO 5 de salas limpas.
Aplicações logísticas e de organização de armazéns farmacêuticos
Organize os seus produtos para entrega com os nossos robôs equipados com um sistema de visão. A automatização dos processos de fim de linha, tais como o acondicionamento, a etiquetagem, o embalamento e a paletização, pode ajudar a reduzir o trabalho manual extenuante e repetitivo, frequentemente observado no fabrico de material e dispositivos médicos.
Automatização de laboratórios
Automatização de laboratórios
Os robôs da Fanuc melhoraram significativamente as condições de trabalho em hospitais e farmácias. Com décadas de experiência na indústria, a nossa equipa de especialistas em robótica automatizou muitas aplicações farmacêuticas diferentes. Os robôs para salas limpas da FANUC foram especificamente concebidos para ambientes farmacêuticos e laboratoriais, cumprindo os rigorosos requisitos da norma IP67 sem comprometer a velocidade e a repetibilidade. Estes robôs melhoram a eficiência e a precisão na automação laboratorial, garantindo elevados padrões de higiene e fiabilidade.
A nossa oferta de produtos
Máquinas de moldagem por injeção eléctrica ROBOSHOT
Centros de maquinação vertical ROBODRILL
ROBOCUT | Máquinas EDM de corte a fio
Robôs FANUC para indústria alimentar e salas limpas
Série SCARA
Robôs de paletização FANUC
Série M-20
Série LR Mate
Destaques
Robôs colaborativos FANUC
𝑖RVision
Software de simulação ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Pacote médico
ROBOSHOT Robot Package
Pacote LSR
Vantagens para a sua indústria
Precisão
Consistência no fabrico
Produção eficiente
Automação flexível
Melhoria da segurança
Capacidades de maquinação complexas
Personalização e escalabilidade
Controlo de qualidade melhorado
Tempo de inatividade minimizado
Compatibilidade com salas limpas
A automatização é o melhor remédio na DEMO
A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.
As nossas soluções para outros sectores
Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.