Skip to main content
Image of CNC control 0i-LF Plus series.
FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

0𝑖-LF Plus

Experimente um compromisso com a precisão com um controlo especificamente concebido para aumentar a sua produtividade no corte a laser, exclusivamente para corte a laser 2D. No centro do FANUC 0𝑖-LF Plus estão caraterísticas de desempenho robustas que se integram na perfeição com uma vasta gama de máquinas de corte a laser para proporcionar resultados perfeitos. Quer as suas operações envolvam corte, gravação ou outras aplicações laser complexas, este sistema assegura uma produtividade óptima com uma velocidade de processamento rápida e garantindo precisão. Experimente o corte a laser simplificado com a interface 𝑖HMI e a fiabilidade comprovada da FANUC. Leve o seu corte a laser 2D para o nível seguinte
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
9 / 7
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
4/3
Máx. trajetórias controladas
2

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Controlo laser de alta velocidade

Experimente este modelo da série CNC 0𝑖, conhecido pelo seu controlo laser de alta velocidade que pode ser facilmente sincronizado com o controlo do eixo.
Pictogram for Smarter productivity (IoT) in black. SVG format.

Especificações óptimas para máquinas de corte a laser 2D

Com até 7 eixos de controlo e 1 oscilador, o FANUC 0𝑖-LF Plus é ideal para máquinas de corte a laser 2D.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Funções de controlo rentáveis

Beneficie de uma variedade de funções de controlo padrão, como a função de controlo de folgas para o corte a laser de chapas metálicas e definições de parâmetros de corte a laser simples de utilizar
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Caraterísticas personalizáveis

O FANUC 0𝑖-LF Plus é fornecido com opções de personalização incorporadas, como o FANUC Picture, o C Language Executor e o Macro Executor, que permitem uma criação de ecrãs mais flexível para máquinas de corte a laser.
Pictogram for Product-Laser in black, svg format

𝑖Simulação IHM para máquinas de corte a laser 2D

Este modelo, dedicado ao processamento laser 2D, apresenta graficamente o percurso de maquinação e a posição de furação do programa escolhido.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensação de deslocamento térmico AI

Experimente uma precisão e eficiência inigualáveis em maquinaria industrial. A nossa solução minimiza a deslocação térmica, assegurando uma precisão consistente, tempo de inatividade reduzido e maior produtividade.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODELO Série F Plus

Concebida para os clientes mais exigentes, esta série combina desempenho, facilidade de utilização e adaptabilidade como nunca antes. Explore agora a nossa série 0𝑖-MODEL F Plus!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Grupo Dener

As soluções FANUC ajudam construtor de máquinas a alcançar o sucesso internacional

A maioria dos construtores de máquinas sabe que a conquista de uma maior quota de mercado requer o desenvolvimento de fortes relações com os fornecedores, baseadas na confiança. O Dener Group, sediado na Turquia, é um exemplo disso, onde a adoção de sistemas CNC, motores de fuso, servoamplificadores e módulos de alimentação de energia da FANUC fez com que a empresa emergisse como um importante interveniente no mercado nacional e internacional de máquinas-ferramenta.