Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Small Capacity

Diseñada para superar las exigentes demandas de las industrias médica, de automoción y de moldeo técnico, esta máquina establece el estándar de excelencia en moldeo por inyección. Esta máquina, en la que confían fabricantes de todo el mundo, ofrece una fiabilidad y eficiencia inigualables, garantizando procesos de producción sin problemas y productos finales de calidad superior.
Tonelaje
4500 kN | 450 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
920x920 mm
Diámetro del tornillo (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ofrece mayor velocidad y presión, más opciones de husillo y control servo-core de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de FANUC ROBOSHOT 50–70% vs hidráulica y 10–15% vs competencia. Bajo mantenimiento, alta disponibilidad, TCO bajo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

FANUC ROBOSHOT usa servomotores FANUC CNC para un control preciso, con máxima aceleración y alta precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT ofrece el CNC más fiable del mundo. Fácil de usar, con interfaces estándar, garantiza rapidez y calidad constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

FANUC ROBOSHOT reduce costes con bajo mantenimiento, alta disponibilidad, menos componentes y mínimo desgaste. Sin preocupaciones por costes.
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y enfoque en la precisión, FANUC garantiza alta fiabilidad y productos duraderos, apoyando operaciones eficientes.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece funciones de mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil, reducir costes, maximizar la disponibilidad y mejorar la seguridad.

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
Double toggle
Tonelaje
4500 kN | 450 tonf
Tonelaje (aumentado)
5000 kN | 500 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
1000-350 mm
Carrera de sujeción
900 mm
Diámetro del anillo de fijación
200 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
920x920 mm
Tamaño de la platina, H×V
1300x1300 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
250 mm
Fuerza máxima del expulsor
150 kN | 15.0 tonf
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
48
52
56
64
68
72
Carrera de inyección (mm)
176
208
260
260
260
260
Volumen máximo de inyección (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Fuerza de contacto de la boquilla
30 kN | 3.0 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
4
4
4
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
240 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Caudal máximo de inyección (cm³)
434
509
591
772
871
977
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
25.2 | t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
270
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Caudal máximo de inyección (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
25.2 | t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie FANUC ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie FANUC ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en el éxito de los demás

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.