INTERNAL ONLY!!!!!

Image of FANUC R-50iA Controller B-Cabinet on a white background. FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A B-Cabinet

The R-50𝑖A Cabinet contains the same technology as the A-Cabinet, but with ample space for additional amplifiers or I/O modules. It is perfectly suited to industrial environments. Size: 600 x 950 x 550 mm
Image of FANUC robot controller. Png.

Seznamte se s řadou řídicích jednotek R-50𝑖A

Vysoce výkonná řídicí jednotka navržená pro vyšší produktivitu. Další informace o řídicí jednotce robota FANUC.