Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Výhody robotů FANUC ve společnosti TBT

Když výrobce obráběcích strojů s desítkami let zkušeností dosáhne postavení lídra v oboru, dobrý obchodní rozum mu velí, aby si udržel svou pozici na trhu dalšími inovacemi. V mnoha případech představuje obsluha stroje pomocí robota impuls k dosažení další úrovně. Jak však může dosvědčit výrobce strojů pro hluboké vrtání TBT, prozíravý výběr optimálního partnera robota je prvořadý.
Success story TBT

Klíčové poznatky od úkolu k řešení

Zadání

TBT, přední společnost v oboru designu a výroby strojů pro hluboké vrtání, chtěla vytvořit robotickou buňku, která by tento inovativní proces posunula na novou úroveň schopností. Protože však základem všech řešení TBT je přesnost, kvalita a spolehlivost, výběr optimálního robota se ukázal jako klíčový pro úspěch projektu.

Řešení

Na základě dlouholetých zkušeností s používáním různých technologií FANUC pro své stroje pro hluboké vrtání - včetně servomotorů, vřetenových motorů a CNC strojů - se společnost TBT rozhodla pro šestiosý průmyslový robot FANUC M-20𝑖D/25 s dosahem 1 831 mm a užitečným zatížením 25 kg.

Výsledek

Stroj FANUC M-20𝑖D/25 nyní zajišťuje automatizované nakládání a vykládání dílů v nové robotické buňce, kde obsluhuje dvouvřetenový stroj pro hluboké vrtání TBT. Tento projekt představuje pro společnost TBT úspěšnou "premiéru" v oblasti vnitropodnikové automatizace tohoto technicky náročného procesu.

TBT Tiefbohrtechnik

Společnost TBT Tiefbohrtechnik byla založena v roce 1966 a dnes je lídrem na trhu ve svém oboru. Společnost sídlí v Dettingen an der Erms nedaleko Stuttgartu v Německu a specializuje se na výrobu hlubinných vrtacích strojů a obráběcích strojů. TBT rovněž provádí hlubinné vrtání na zakázku s využitím více než 30 strojů. Tento rodinný podnik s přibližně 230 zaměstnanci, kteří pomáhají vytvářet roční obrat ve výši 40 milionů eur, je součástí mezinárodně působící skupiny Nagel Group. Celá společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu produktů vyráběných v nejvyšší možné kvalitě.

ZJISTĚTE VÍCE O TBT
Success story TBT

Programování robota prostřednictvím řídicí jednotky stroje

TBT má vynikající pověst díky své přesnosti a spolehlivosti, což jsou faktory, které podporují postavení společnosti jako lídra v oboru. Kvalita konstrukce strojů pro hluboké vrtání vyráběných společností TBT nemá konkurenci. Tyto pokročilé stroje využívají výhod různých technologií společnosti FANUC, včetně servomotorů řady αi, vřetenových motorů řady αil a CNC strojů, jako je 0𝑖-Model F Plus s displejem Panel 𝑖H Pro 15,0".

S ambiciózními cíli se společnost TBT snaží neustále zlepšovat svůj výkon a zaměřuje se na využívání nejlepších dostupných technologií. Když tedy společnost chtěla vytvořit celou automatizovanou buňku pro hluboké vrtání TBT, obrátila se na společnost FANUC, aby jí dodala doprovodného robota.

Uvnitř automatizované buňky se šestiosý průmyslový robot FANUC M-20𝑖D/25 přiklání k dvouvřetenovému stroji pro hluboké vrtání TBT. Manipulace s díly mimo stroj probíhá pomocí individuálně nakládaných palet.

Success story TBT

"Poprvé máme robotickou buňku vyrobenou výhradně společností TBT," říká Philipp Sigler, elektroinženýr společnosti TBT. "To znamená, že veškeré plánování, programování a uvedení do provozu provádíme my. Důležité je, že jsme využili řešení 'připravené na roboty' od společnosti FANUC, což znamená, že jsme se nemuseli učit další programovací jazyk pro roboty. Jako zkušení NC programátoři jsme obeznámeni s kódem G. Pomocí systému FANUC M-20𝑖D/25 můžeme vše naprogramovat v G-kódu na řízení stroje."

Success story TBT

Podle Siglera byla spolupráce se společností FANUC dobrá a řešení se našla rychle v reakci na všechny dotazy. Společnost TBT také uvádí, že se jí dostalo komplexní podpory od týmu společnosti FANUC přímo na místě.

Zásadní výzvou při automatizaci strojů je dosažení požadovaného výsledku s malým úsilím, říká Florian Görl, manažer divize prodeje/ředitel globálního prodeje ve společnosti TBT. Proto je důležité mít partnera s vysokou úrovní odborných znalostí, zejména pokud jde o plánování a realizaci. Proto jsme si vybrali společnost FANUC.

Success story TBT

Se společností FANUC budeme určitě spolupracovat i nadále. Již dříve jsme společně dokončili několik úspěšných projektů a vidíme velký potenciál pro další rozvoj v budoucnosti.

Citace z referencí

Florian Görl

Manažer divize prodeje/ředitel globálního prodeje ve společnosti TBT

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.