0𝑖-MF Plus
Sdílet
0𝑖-MF Plus představuje ideální řešení pro základní frézování. Tento systém je vybaven nejmodernější řídicí technologií pro jemné obrábění povrchu, zkracuje dobu cyklu a má přizpůsobitelné funkce, které dokáží flexibilně vytvářet obrazovky vhodné pro obráběcí stroje.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
11/9
Max. vřetenových os celkem / na cestu
4/3
Max. počet řízených drah
2
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
Skupina Dener
FANCU řešení pomáhají výrobci strojů dosáhnout mezinárodního úspěchu
Většina výrobců strojů ví, že získání většího podílu na trhu vyžaduje vytvoření pevných vztahů s dodavateli založených na důvěře. Příkladem je turecká společnost Dener Group, která se díky zavedení systémů CNC, servomotorů, servozesilovačů a napájecích modulů FANUC stala významným hráčem na národním i mezinárodním trhu obráběcích strojů.
ESOMA AG
Společnost ESOMA obnovuje výkon CNC strojů na úroveň nových díky retrofit řešením FANUC
Modernizace starších obráběcích strojů je strategický způsob, jak prodloužit jejich životnost, zvýšit výkon a zajistit dlouhodobou produktivitu. Pro společnost ESOMA, specialistu na retrofitní služby, představuje spojení inženýrského know‑how s pokročilou CNC technologií FANUC cestu k proměně stávajících strojů v moderní, vysoce přesná řešení.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
CNC frézování
CNC frézování je obráběcí proces, při kterém se pomocí počítačem řízených rotujících řezných nástrojů odebírá materiál z obrobku a vytváří se požadovaný tvar. Je široce používáno pro výrobu přesných dílů se složitou geometrií. Proces zahrnuje upevnění obrobku na pohyblivý stůl a použití různých nástrojů k řezání, vrtání a tvarování materiálu na základě naprogramovaných pokynů.
CNC broušení
Broušení je přesný obráběcí proces, při kterém se používá brusný kotouč jako řezný nástroj k odstraňování materiálu z obrobku. Dosahuje se jím jemných povrchových úprav a přesných rozměrů, zejména u tvrdých materiálů. Proces zahrnuje rotující brusný kotouč, který ohobluje materiál, aby se dosáhlo požadovaného tvaru a velikosti, a je nezbytný pro vytváření rovných, válcových nebo kuželových povrchů v moderní výrobě.
Řešení na míru pro váš obor
Komplexní obrábění pro letecký průmysl
Optimalizujte výrobní procesy v leteckém průmyslu pomocí nejmodernějších řešení komplexního obrábění společnosti FANUC!
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Komplexní obrábění pro zdravotnický průmysl
Excelentní lékařská výroba s technologií FANUC!