Skip to main content
Hembrug

Přesné zakládání a obrábění na mikronové úrovni s FANUC řešeními

Vývoj nového obráběcího stroje není snadný úkol, ale pokud musí obrábět tvrdé součásti s přesností na úrovni mikronů, stává se tato práce ještě výzvou. Cestou vpřed pro nizozemského výrobce obráběcích strojů Hembrug bylo zapojení odborných znalostí a technologií společnosti FANUC. Nasazením CNC i robotických řešení FANUC byla společnost schopna splnit klíčové cíle pro svůj nový vysoce kvalitní soustružnický stroj MikroTurn Twin.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Pro vývoj nového stroje MikroTurn Twin, který je schopen soustružit vysoce přesné tvrdé součásti pomocí dvou vřeten, potřebovala společnost Hembrug najít technologického partnera s produkty schopnými zajistit přesnost až na mikrony milimetru. Nejen pro obrábění součástí, ale také pro automatické nakládání.

FANCU řešení

Společnost Hembrug se rozhodla pro plně integrovaný řídicí systém CNC FANUC řady 32𝑖-Model B Plus pro tvrdé soustružení, podporovaný systémem FANUC PANEL 𝑖H Pro, průmyslovým počítačem, servosystémem FANUC 𝛼𝑖-B, rozhraním FANUC SDU (samostatná detekční jednotka) a jednotkou FANUC Model A I/O. Společnost si vybrala kompaktní šestiosý průmyslový robot FANUC LR-10𝑖A/10, který zajišťuje vysoce přesnou obsluhu stroje.

Výsledek

S kombinací řídicího systému FANUC a robotického řešení mohou uživatelé stroje Hembrug MikroTurn Twin spolehlivě a produktivně vyrábět tvrdé součásti s přesností na úrovni mikronů. Bezproblémová integrace a optimalizace CNC a PLC navíc zajišťuje flexibilní nastavení, které vyhovuje různým poptávkám zákazníků.

O společnosti Hembrug

Společnost Hembrug se nachází v Haarlemu, asi 10 km západně od Amsterdamu, a je světovým lídrem v oblasti designu a výroby obráběcích strojů pro tvrdé soustružení. Během více než 50 let společnost vyrobila více než 700 vysoce přesných soustruhů. Od roku 2019 je součástí skupiny Danobat Group a (společně s dalšími podniky skupiny Overbeck) nabízí plně přizpůsobené obráběcí stroje pro dokončovací soustružení a broušení pro poptávku v náročných průmyslových odvětvích. V závodě v Haarlemu pracuje přibližně 50 zaměstnanců.

ZJISTĚTE VÍCE O HEMBRUGU
Image related to the success story Hembrug

Bezproblémová integrace mezi FANUC CNC a robotem

Zavedené stroje MikroTurn a MikroTurnGrind společnosti Hembrug jsou vybaveny hydrostatickou technologií, která umožňuje provoz vřeten a suportů bez opotřebení a pomáhá udržet přesnost po více než 25 let. Při vývoji svého nejnovějšího stroje MikroTurn Twin, stroje pro soustružení tvrdých součástí pomocí dvou vřeten, však společnost věděla, že jeho design bude vyžadovat zvážení dalšího faktoru: automatizace.

 

Image related to the success story Hembrug

Příběh přebírá vedoucí inženýr Bart de Wolf: "Výzva spočívala v tom, že jsme navrhli stroj pro velkoobjemové obrábění, kde záleží na každé vteřině, a chtěli jsme provádět zakládání a obrábění dílů současně. Koncepce zahrnuje dvě hlavní vřetena, která usnadňují obrábění dílů na jednom vřetenu, zatímco na druhém vřetenu se pomocí robota vykládá/nakládá jiný díl."

Jak je pro stroje Hembrug typické, nemohlo dojít ke kompromisům v přesnosti. Stroje vyráběné touto společností obvykle dosahují rozměrových tolerancí ≤2 µm, kruhovitosti ≤0,5 µm a Ra (povrchové úpravy) 0,1-0,4 µm. Stejně tak musel MikroTurn Twin sloužit jako vysoce kvalitní platforma vhodná pro obrábění s mikronovou přesností.

Řešení přišlo v podobě kompaktního šestiosého průmyslového robota FANUC Series 32𝑖-Model B Plus CNC s průmyslovým počítačem FANUC PANEL 𝑖H Pro a kompaktním šestiosým průmyslovým robotem FANUC LR-10𝑖A/10.

Bart de Wolf pokračuje: "Se společností FANUC máme téměř 20 let zkušeností, především s řídicími jednotkami CNC, ale v posledních letech také s roboty FANUC a jejich integrací do kompletních řešení na klíč."

Image related to the success story Hembrug

Robot LR-10𝑖A/10 jsme si vybrali kvůli integraci robota FANUC a CNC, která funguje bez problémů. Kromě toho si velmi ceníme dobrých vztahů se společností FANUC a její komplexní podpory.

Citace z referencí

Bart de Wolf

Vedoucí inženýrství

Pro svůj MikroTurn Twin musela společnost Hembrug definovat velmi přesné dráhy obrábění ze systému FANUC CNC a současně zajistit, aby robot FANUC spolehlivě a přesně nakládal/vykládal součásti. Nesmí dojít k žádnému posunutí obrobků ve sklíčidle, a to ani o 1 nebo 2 µm.

"S řízením robota FANUC jsme našli efektivní řešení, které nám pomohlo splnit naše cíle," říká de Wolf. "Důležitou výzvou a vývojovým bodem pro nás byla optimalizace CNC i PLC pro obráběcí procesy MikroTurn Twin. Přijetím FANCU řešení jsme věděli, že můžeme vytvářet vysoce přesné kontury a zároveň zajistit flexibilní nastavení pro splnění různých poptávek zákazníků. To vše vyústilo v uspokojivý a robustní výsledek."

Image related to the success story Hembrug

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.