AKO Kunststoffe
Přední výrobce plastových dílů sází na automatizovaná řešení společnosti FANUC
Všichni rostoucí výrobci potřebují spolehlivého technologického partnera s inovativními stroji a řešeními, které mohou podpořit jejich úspěch na globálně konkurenčním trhu. Dobrým příkladem je německá společnost AKO Kunststoffe GmbH, rodinný podnik zabývající se vstřikováním plastů již ve čtvrté generaci, který využívá přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích lisů FANUC ROBOSHOT, z nichž osm je automatizováno pomocí průmyslových robotů FANUC.
Sdílet
Přibližně 30 plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT, z toho 8 s roboty, zvyšuje výrobu.
Stroje FANUC ROBOSHOT kombinují výkon s udržitelností díky svému plně elektrickému a energeticky úspornému provozu.
Kobot FANUC CRX zbavuje pracovníky monotónních a namáhavých montážních úkonů při práci v těsné blízkosti personálu.
Vztah se vyvinul v uspokojivé partnerství, které společně překonává výzvy.
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové Studie
Aplikace
Odvětví
Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Vstřikování plastů
Vstřikování plastů je vysoce efektivní výrobní proces, který umožňuje přesnou a konzistentní výrobu složitých plastových dílů vysoké kvality. Tato technologie, využívající pokročilou automatizaci a robotiku, je nezbytná pro průmyslová odvětví vyžadující velkoobjemovou výrobu, která zajišťuje nákladově efektivní řešení, aniž by byla ohrožena integrita nebo výkon konečného výrobku.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.