Skip to main content
Technologie smyček

Automatizace výroby kompozitních předlisek s vysokou produkční rychlostí se stává realitou

Společnost Loop Technology využívá průmyslové roboty řady FANUC M-2000 k podpoře vývoje svého automatizovaného systému pro výrobu kompozitních předlisků FibreLINE určeného pro letecký průmysl. Roboty manipulují s velkými a složitými koncovými efektory s výjimečnou přesností, čímž přispívají k dosažení průlomových rychlostí nanášení, lepšímu přístupu k výrobním buňkám a opakovatelnosti kvality konstrukcí letadel nové generace.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Hlavní poznatky z procesu „Od úkolu k výsledku“

ÚKOL

Vzhledem k rostoucí poptávce po výrobě leteckých kompozitů s vyššími výkonnostními parametry potřebovala společnost Loop Technology platformu pro robotiku schopnou manipulovat s extrémně těžkými a složitými koncovými efektory v rozsáhlém pracovním prostoru. Klíčovými cíli bylo dosažení přísných výrobních tolerancí a podpora flexibilní a nákladově efektivní automatizace.

ŘEŠENÍ

Společnost Loop Technology zvolila průmyslové roboty řady FANUC M-2000, včetně modelů M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 a M-2000𝑖A/900L, pro podporu svého systému FibreLINE. Díky kombinaci schopnosti manipulace s mimořádně těžkým užitečným zatížením, dlouhého dosahu a vysoké tuhosti poskytují Roboty FANUC výkon nezbytný k přesnému ovládání velkých koncových efektorů při náročných úkolech výroby kompozitních konstrukcí.

VÝSLEDEK

Roboty FANUC umožňují společnosti Loop Technology dosáhnout zásadního posunu v automatizované výrobě kompozitních preform. Díky kombinaci vysoké hodnoty užitečného zatížení, přesného polohování a flexibilního přístupu k výrobní buňce může systém FibreLINE dosahovat výrazně vyšších rychlostí nanášení než tradiční výrobní metody. Roboty rovněž splňují přísné tolerance a požadavky na opakovatelnost, které jsou nezbytné pro programy letadel nové generace s jednou uličkou.

O společnosti Loop Technology

Společnost Loop Technology se specializuje na automatizační řešení v oblasti průmyslové automatizace. Tato firma, založená v roce 1998 Alunem Reecem a držitelka certifikátu ISO 9001, provozuje ve Velké Británii závody v Dorchesteru, Sheffieldu a Bristolu a zaměstnává přibližně 80 lidí. Společnost Loop Technology vyvíjí pokročilé výrobní systémy, které kombinují robotiku, strojové vidění a řízení pohybu s cílem zvýšit efektivitu v celé řadě aplikací, včetně výroby kompozitních konstrukcí. Její technologie FibreLINE umožňuje vysoce rychlé řezání, třídění, vrstvení, kontrolu, předběžné spojování a zpevňování kompozitních materiálů pro globální letecké a kosmické programy.

ZJISTĚTE VÍCE O technologii Loop
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Průlomové řešení pro výrobu kompozitních konstrukcí

Pro výrobce v leteckém a kosmickém průmyslu, kteří se zaměřují na výrobu letadel nové generace, představuje zásadní výzvu zrychlení tempa výroby kompozitních konstrukcí při zachování přísných standardů kvality. Právě tato výzva vedla společnost Loop Technology k vývoji systému FibreLINE, pokročilého automatizovaného systému pro výrobu kompozitních předlisek, který je podporován průmyslovými roboty FANUC s vysokým užitečným zatížením.

Systém FibreLINE je určen k výrobě primárních kompozitních konstrukcí pro letecký průmysl. Ústředním prvkem systému je FibreFORM, aktivní konformní koncový efektor typu „pick-and-place“. FibreFORM je schopen manipulovat s velkými kompozitními vrstvami o délce přesahující 20 ?m a s vysokou rychlostí je přesně umisťovat na složité 3D profily s dvojitou křivostí. 

Ačkoli je samotný kompozitní materiál lehký, koncový efektor je velký a těžký. Společnost proto potřebovala roboty, které by byly schopny manipulovat s těžkými břemeny v rozsáhlém objemovém prostoru. Pro společnost Loop Technology se jako ideální řešení osvědčila řada FANUC M-2000.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Upřímně řečeno, model M-2000𝑖A je jediný robot na trhu, který dokáže splnit naše požadavky. Vyznačuje se velkým dosahem a vysokým užitečným zatížením, díky čemuž je ideální pro použití s našimi typy koncových efektorů.

Citace z referencí

Alun Reece

výkonný ředitel

Ross Horrigan, technický ředitel společnosti Loop Technology, dodává: „Naší jedinou další možností bylo pokaždé sestavit portálový systém na míru. Ve srovnání s tím nám použití Robotů FANUC umožňuje být s naší nabídkou FibreLINE mnohem nákladově konkurenceschopnější.“

Na rozdíl od portálových systémů, které by omezovaly přístup uvnitř výrobní buňky, Roboty

 FANUC pracují na jednoosé konfiguraci kolejnic, která zajišťuje lepší přístupnost a větší flexibilitu při nanášení materiálů a kontrolních operacích.

Přesnost zůstává klíčová v průběhu celého procesu. Kompozitní letecké konstrukce vyžadují extrémně přísné tolerance při manipulaci s citlivými materiály, které se během výroby mohou snadno zdeformovat.

„Konstrukce, které létají, vyžadují ověřené standardy kvality pro kontrolu výroby,“ říká Reece. „Musí se vejít do výrobních tolerancí. A ty jsou velmi přísné.“

Aby tyto požadavky splnila, kombinuje společnost Loop Technology tuhost a přesnost svých Robotů FANUC s pokročilými technologiemi, mezi které patří vizuální navádění a fotogrammetrie.

„Nyní usilujeme o toleranci ±1 mm, a to i u velkých konstrukcí,“ uvádí.

Zvýšení produktivity je rovněž významné.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

„Výrobci letadel se zaměřují na letadla nové generace s jednou uličkou a plánují vyrábět 80 až 100 letadel měsíčně,“ prozrazuje Reece. „To je obrovské množství uhlíkových vláken, které je třeba velmi rychle nanést do formy. FibreLINE v tomto ohledu představuje zásadní zlom díky rychlosti nanášení, které můžeme dosáhnout. S pomocí Robotů FANUC jsme schopni vyrábět tempem, které by pravděpodobně nahradilo pět až deset tradičních strojů.“

Nechte se inspirovat

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Spolupráce bez překážek přináší optimální výsledky

Cílem společnosti HAGE Sondermaschinenbau bylo vyvinout automatizovaný stroj pro třecí svařování zásobníků baterií pro elektromobily, který vyžaduje vícevřetenové a víceosé svařování. Spolupracovala se společností FANUC, která poskytla 30𝑖-B Plus CNC a šestiosý robot M-900𝑖B/330L spolu s rozsáhlou podporou. S technologií a pomocí společnosti FANUC dokončila společnost HAGE Sondermaschinenbau pokročilý svařovací systém za 10 měsíců. První systémy jsou nyní v provozu u zákazníka.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prohlédněte si naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.