Skip to main content
zveřejněno na 30.09.2025

Společnost FANUC posiluje evropský průmysl obráběcích strojů v době změn

Společnost FANUC řeší nejdůležitější výzvy evropského průmyslu obráběcích strojů tím, že dodává produkty a řešení, díky nimž jsou její zákazníci připraveni na budoucnost.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Evropský průmysl obráběcích strojů čelí mnoha výzvám: nedostatku kvalifikovaných pracovníků, rostoucím nákladům a geopolitickým změnám. Tradiční skupiny zákazníků, jako jsou výrobci a dodavatelé automobilů, procházejí restrukturalizací a snižují své investice, zatímco ostatní exportně orientovaná odvětví odkládají investice kvůli celním sporům a možným obchodním omezením. V tomto výzvovém prostředí podporuje společnost FANUC jako světový lídr v oblasti automatizačních řešení pro obráběcí stroje inovativními technologiemi a dlouhodobým servisem. Klíčový důraz klade na usnadnění obsluhy výrobků a postupný vývoj stávajících systémů. "Naše nejnovější FANUC CNC Design Studio je integrované vývojové prostředí, které konsoliduje data pro nastavení CNC, nabízí efektivní ladicí funkce a usnadňuje konverzi směrem k naší nejnovější generaci CNC 500𝑖-A," vysvětluje Robert Koopmann, technologický ředitel společnosti FANUC Europe. Pokročilé funkce řízené umělou inteligencí, včetně funkce Smart Digital Twin společnosti FANUC, pomáhají výrobcům obráběcích strojů a koncovým uživatelům optimalizovat výkon, např. zkrácením doby cyklu a zlepšením kvality povrchu. Automatizace s roboty FANUC také umožňuje stávajícím pracovníkům soustředit se na úkoly s vyšší hodnotou. Připojení robota FANUC k CNC řízenému obráběcímu stroji FANUC bylo dále zjednodušeno a nyní vyžaduje pouze minimální úsilí při konfiguraci. Energetická účinnost a nákladová konkurenceschopnost jsou také nejvyššími prioritami v oblasti automatizace výroby: Nejnovější řada servopohonů FANUC αi-D přináší oproti předchozím modelům snížení ztrát energie o 10 až 15 % a úsporu místa až o 30 % při současném zvýšení rychlosti a přesnosti. Standardizovaná řešení dále urychlují zavádění automatizace.

Jelikož společnosti stále častěji vyhodnocují celkové náklady na vlastnictví (TCO) svých zařízení, společnost FANUC posiluje svůj závazek celoživotní podpory produktů. Nový program FANUC Care nabízí klid na duši tím, že pokrývá všechny opravy nezaviněné zákazníkem až po dobu osmi let od nákupu. S více než 280 pobočkami a několika sklady po celém světě zajišťuje společnost FANUC rychlé dodávky a pohotový zákaznický servis. Tato globální přítomnost nabývá na významu v době, kdy výrobci přehodnocují geografické rozložení svých výrobních sítí. Řešení FANUC IoT umožňují vzdálené monitorování a údržbu; schopnosti, které se ukázaly jako nezbytné během uzavření hranic a narušení dodavatelského řetězce. Kybernetická bezpečnost je další oblastí, na kterou se společnost FANUC při svém vývoji zaměřuje: "Vzhledem k tomu, že výroba je stále globálnější a propojenější, je kybernetická bezpečnost prvořadá," zdůrazňuje Koopmann.

Nejnovější generace FANUC CNC, 500𝑖-A a řídicí jednotka robota R-50𝑖A splňují nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti. Základní balíček platformy IoT FIELD system Basic Package byl rovněž designován s robustními funkcemi kybernetické bezpečnosti v základu. "Společnost FANUC má 70 let zkušeností s automatizací továren a plně automatizovanými vnitropodnikovými výrobními zařízeními, a proto rozumí výzvám, kterým čelí průmysl obráběcích strojů," říká Koopmann. "Naše vývojové týmy se snaží pomáhat našim zákazníkům připravit se na budoucnost."