Skip to main content
zveřejněno na 03.08.2026

Nové pojetí obrábění díky novému robotu FANUC s vysokou přesností a tuhostí

Společnost FANUC rozšiřuje své portfolio obráběcích robotů o novou řadu M-810, která je navržena tak, aby výrobcům pomohla obrábět velké kovové součásti flexibilněji a nákladově efektivněji. Díky kombinaci vysoké tuhosti a pokročilé regulace přesnosti, která je součástí standardní výbavy, umožňuje tato nová řada provádět pomocí robota operace jako frézování, vrtání a odjehlování, čímž snižuje závislost na velkých a finančně náročných CNC strojích.
FANUC M-810 Series
M-810/190-20B and M-810/270-27B

Řada M-810, která se skládá ze dvou modelů – M‑810/270-27B (užitečné zatížení 270 kg) a M‑810/190-20B (užitečné zatížení 190 kg) – nabízí výrazně vylepšené obráběcí schopnosti pro náročné aplikace. Model M-810/270-27B nabízí užitečné zatížení 270 kg a dosah 2,7 m, čímž poskytuje větší pracovní prostor a podstatně vyšší obráběcí zatížení ve srovnání s předchozími modely.

Díky tomuto výkonu mohou výrobci efektivněji obrábět velké nebo složité součásti, což podporuje odvětví, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl a všeobecný strojírenský průmysl, kde jsou velikost dílů a flexibilita klíčovými faktory.

Integrovaná přesnost a konzistence

Nová řada M-810 využívá technologii 𝑖RCalibration Signature od společnosti FANUC, která zajišťuje konzistentní absolutní polohování a přesnost dráhy i za náročných provozních podmínek.

Zvýšená tuhost a technologie řízení dále zajišťují stabilitu procesu. Systém automaticky rozpoznává řezné síly a přizpůsobuje se v reálném čase, čímž udržuje konzistentní kvalitu obrábění a minimalizuje odchylky od naprogramované dráhy nástroje i při náročném zatížení.

Flexibilita přesahující možnosti tradičních obráběcích strojů

Díky svému šestiosému kloubovému designu umožňuje řada M-810 nástrojům přibližovat se k obrobku z různých směrů. Tato flexibilita umožňuje přístup do oblastí, které mohou být pro konvenční obráběcí stroje obtížně nebo vůbec nedostupné, a zároveň umožňuje přizpůsobivější uspořádání výroby.

Výrobci mohou podle měnících se požadavků překonfigurovat výrobní buňky nebo změnit účel zařízení, což podporuje výrobní strategie připravené na budoucnost a lepší využití výrobního prostoru.

Navrženo pro reálná obráběcí prostředí

Řada M‑810 je navržena pro maximální spolehlivost v náročných průmyslových podmínkách. Díky ochraně IP67 roboty bezpečně a efektivně fungují i v prostředích s chladicí kapalinou, třískami a kovovým odpadem.

Řada je vybavena nejnovějším robotickým řídicím systémem FANUC R-50𝑖, kombinovaným s lehkým programovacím panelem s dotykovým displejem, který zajišťuje snadné ovládání, pokročilé řízení dráhy a robustní kyberbezpečnost.

Praktická alternativa k velkým CNC strojům

Obrábění pomocí robotů vzbuzuje rostoucí zájem v případě velkorozměrných součástí, včetně gigaliatin. Místo investic do naddimenzovaných obráběcích strojů s vysokými pořizovacími náklady mohou výrobci nasadit robotické obráběcí buňky, v nichž roboti pracují kolem pevně upevněného dílu.

„Řada M-810 překlenuje propast mezi velkými, nákladnými CNC obráběcími stroji a flexibilitou robotů,“ říká Paul Ribus, vedoucí koordinace prodeje pro Evropu ve společnosti FANUC. „Pro mnoho aplikací je robotické obrábění nyní praktickým a ekonomickým řešením, které kombinuje přesnost s přizpůsobivostí.“