Skip to main content
zveřejněno na 05.06.2025

FANUC Paris Air Show

Společnost FANUC představuje první průmyslové aplikace nové generace automatizace v letectví a kosmonautice Na shledanou od 16. do 22. června 2025 Stánek F 210 - hala 5 na pařížském výstavišti Le Bourget
Banner to promote Paris Air show.

Světový lídr v oblasti numerického řízení a průmyslových robotů již několik let prosazuje vizi CNC řízených montážních operací, která dokonale zapadá do strategie digitalizace leteckého průmyslu. Toto řešení využila společnost Airbus k vytvoření své první vrtací buňky, která byla představena na pařížském leteckém veletrhu. Společnost FANUC pokračuje v podpoře dokončovacích procesů tím, že výrobcům letadel nabízí kolaborativní roboty, které pomáhají operátorům.
 

Srdcem inovací: nová generace numerického řízení

S výkonnějším a rychlejším řízením než jakýkoli jiný řídicí systém bude numerické řízení hrát v procesech leteckého průmyslu významnou roli. Nová generace FANUC CNC FS500𝑖-A CNC splňuje tuto poptávku díky velmi vysokému výpočetnímu výkonu a nové architektuře. Umožňuje řídit stále složitější pohyby s mimořádnou přesností a dokonalou synchronizací. Umožňuje také automatizaci přizpůsobit se nástupu umělé inteligence v softwaru pro podporu konstrukce.

 

Nový robot pro montáž konstrukčních dílů

FANUC představí také nový přírůstek do řady robotů R-2000𝑖C, který je v leteckém průmyslu dobře známý svou vysokou tuhostí a přesností. Robot R-2000𝑖C/270F s Užitečným zatížením 270 kg a dosahem 2655 mm je schopen manipulovat i s těmi nejtěžšími zařízeními. Pro tuto příležitost bude vybaven efektorem speciálně vyvinutým společností Seti-Tec pro vrtací a nýtovací operace.

 

Ovládání robota v kódu G: příklad buňky postavené společností Airbus

Jedná se o první průmyslovou robotickou vrtací buňku postavenou ve vlastní režii společnosti Airbus s podporou společnosti FANUC. Je určena pro komponenty leteckých konstrukcí a skládá se z robota M-800𝑖A/60 řízeného systémem FANUC CNC, jakož i z vrtacího efektoru a mobilní plošiny, které navrhla a vyrobila společnost Airbus.

Tato buňka ukazuje, jak společnost FANUC reaguje na vyvíjející se potřeby leteckého průmyslu spojením světa CNC a robotiky. Jedná se o první z řady průmyslových projektů založených na této koncepci.

 

Kolaborativní roboty: když robotika pomáhá operátorům

Kolaborativní roboty CRX budou vyzdviženy pro svou schopnost pomáhat operátorům při úkonech, jako je odjehlování, broušení a podávání stroje.

Snadno pohyblivé a rekonfigurovatelné roboty CRX řeší otázku automatizace malosériové výroby. Další výhodou je, že je mohou obsluhovat přímo operátoři, bez zásahu inženýra robotiky. Proces nastavuje přímo odborník a jeho robotický asistent.
 

FANUC, dlouholetý partner leteckého průmyslu, pokračuje v inovacích.

MSDR_Airbus-FANUC-cell_Paris-Air-Show-2025

První vlastní robotická vrtací buňka společnosti Airbus, postavená ve spolupráci se společností FANUC, je vybavena robotem M-800𝑖A/60, který je řízen řídicí jednotkou CNC FANUC. Je navržena pro komponenty leteckých konstrukcí a obsahuje vlastní vrtací efektor a mobilní platformu. Tento projekt je ukázkou spojení CNC a robotiky pro potřeby leteckého průmyslu.

Nový stroj FANUC FS500𝑖-A CNC nastavuje měřítko v automatizaci leteckého průmyslu díky ultrarychlému zpracování, vysoce přesnému řízení a bezproblémové integraci umělé inteligence - umožňuje komplexní, synchronizované pohyby pro výrobu nové generace.

FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

Kolaborativní roboty FANUC CRX pomáhají při úkonech, jako je odjehlování, broušení a podávání stroje. Jsou snadno přemístitelné a přívětivé k obsluze, takže jsou ideální pro flexibilní malosériovou výrobu - není potřeba žádný inženýr robotiky.