Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Laserbewerking

Laserbewerking omvat een reeks nauwkeurige en veelzijdige technieken waarbij laserstralen worden gebruikt om materialen te snijden, lassen, graveren en bewerken. Deze technologie levert hoogwaardige afwerkingen en fijne details op, zowel bij metalen als niet-metalen. Door een krachtige laserstraal via optische systemen te richten, worden materialen gesmolten, verbrand of verdampt om de gewenste vorm te verkrijgen. Laserlassen zorgt voor sterke, precieze verbindingen met minimale vervorming. Laserbewerking is onmisbaar voor het realiseren van complexe geometrieën en vormt een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

Met FANUC CNC wordt buizeninnovatie werkelijkheid

Elke machinebouwer zal zeggen dat de keuze van het juiste besturingssysteem zeer belangrijk is voor het succes van een project. Wanneer de machine in kwestie meerdere assen heeft die gelijktijdige besturing vereisen aan hoge snelheden met ultra-precieze nauwkeurigheid, heeft FANUC de optimale CNC oplossingen beschikbaar. Unique Method is een bedrijf uit Hongarije dat gespecialiseerd is in het bouwen van op maat gemaakte lasersnijmachines en zij hebben net als vele anderen zelf ontdekt hoe FANUC bijdraagt aan het succes van hun bedrijf.

Onze oplossingen voor andere toepassingen

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Verhoog efficiëntie, precisie en productiviteit met FANUC's oplossingen voor verschillende toepassingen

Van uiterst nauwkeurige robotica tot slimme automatisering, wij bieden de oplossingen om uw productieprocessen te verbeteren.