The FANUC M-800iA/60 is a high accuracy robot designed for various industrial applications.

M-800𝑖A/60

De M-800𝑖A/60 biedt een uitstekende baanprecisie voor toepassingen waarbij een hoge nauwkeurigheid vereist is, zoals lasersnijden, lassen of andere processen. Dit stelt je in staat om de kwaliteit van deze bewerkingen aanzienlijk te verbeteren. De M-800𝑖A/60 levert deze uitzonderlijke precisie zonder de productie te vertragen, waardoor je zowel nauwkeurigheid als efficiëntie behoudt.
Robot Payload
60 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6
Download Datasheet

Maak kennis met de M-800𝑖A/60

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hoge Precisie

Uw keuze voor uitzonderlijke nauwkeurigheid en precisie in diverse toepassingen, dankzij de rigide en robuuste constructie.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Nauwkeurige Positie Bepaling

Profiteer van absolute positioneringsnauwkeurigheid dankzij de standaard geïntegreerde FANUC iR Calibration Signature.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Hoge Prestaties

Verbeter uw toepassingen met uiterst nauwkeurige paden, zoals 3D lasersnijden met uitzonderlijke hoge bewegingsprestaties.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Naadloze Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geïntegreerde services zoals de standaardconfiguratie met 8 in- en uitgangen voor zowel pneumatische als elektrische services.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
60 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

M-800 Serie

Til uw toepassingen met hoge precisie naar een hoger niveau met de M-800 serie.

Get Inspired