Als het gaat om automatisering in de farmacie en de productie van farmaceutische en cosmetische producten, hebben fabrikanten vooral behoefte aan productiesystemen die veilig, modulair en flexibel medicijnen kunnen verwerken, doseren, etiketteren en verpakken – en dat op grote schaal. Leveranciers van automatiseringsoplossingen moeten kunnen aantonen dat hun apparatuur altijd met uiterste precisie werkt, zodat medicijnen correct worden gedoseerd en voorschriften nauwkeurig worden verwerkt. FANUC beschikt over tientallen jaren ervaring in het ondersteunen van farmaceutische en cosmetische producenten bij het behalen van hun productie- en efficiëntiedoelstellingen met gespecialiseerde producten en oplossingen.
In de farmaceutische productie zijn precisie en efficiëntie van cruciaal belang. De geavanceerde technologieën van FANUC – waaronder de spuitgietmachine ROBOSHOT, het bewerkingscentrum ROBODRILL en de draadvonkmachine ROBOCUT – voldoen aan deze eisen door ongeëvenaarde nauwkeurigheid en productiviteit te garanderen. Onze automatiseringsoplossingen, aangedreven door FANUC-robots, optimaliseren processen in laboratoria, assemblageruimtes en daarbuiten. FANUC-robots blinken uit in verpakking en logistiek, verhogen de verwerkingssnelheid en verminderen handmatige fouten. Met tientallen jaren ervaring is FANUC uw betrouwbare partner voor het verbeteren van farmaceutische productie via innovatieve automatisering.
Productie van verpakkingsmateriaal & toebedieningsoplosssingen voor medicijnen
Assemblage van toebedieningssystemen voor medicijnen
Primaire/secundaire verpakking van farmaceutische producten
Logistieke toepassingen & organisatie van farmaceutische magazijnen
Automatisering van laboratoria
Het naadloos produceren en verwerken van hoogtechnologische medische apparatuur vormt een aanzienlijke uitdaging bij de productie van medische onderdelen. Of het nu gaat om spuitgieten, CNC bewerkingen, draadvonken, pick-and-place, sorteren of verpakken, de producten van FANUC maken het mogelijk om bijna elk denkbaar proces binnen de medische industrie te automatiseren. Dit omvat kostenefficiënte oplossingen voor hoogprecieze microproducten, cleanroom en speciale coating toepassingen en nog veel meer. Uiteraard voldoen onze oplossingen volledig aan de hygiënevoorschriften en de normen voor cleanrooms.
FANUC robots kunnen worden gebruikt voor de assemblage van medicijnen of cosmetica. Ze bieden precisie en reproduceerbaarheid en zorgen voor een nauwkeurige en cleane assemblage van gevoelige apparaten.
FANUC cleanroom robots zijn speciaal ontworpen voor gebruik in farmaceutische of laboratoriumomgevingen. Deze robots voldoen aan de strenge eisen van dergelijke omgevingen (IP67-norm) zonder in te boeten op snelheid of reproduceerbaarheid. Ze zijn in staat om te functioneren tot en met cleanroom klasse ISO 5, wat ze uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar maximale hygiëne en precisie vereist zijn.
Laat FANUC robots met een vision systeem uw producten klaarzetten. Het automatiseren van end-of-line processen, zoals wikkelen, labelen, verpakken en palletiseren, kan helpen bij het verminderen van inspannende en repetitieve, handmatige arbeid die vaak voorkomt bij de productie van medische benodigdheden en apparaten.
FANUC robots hebben de werkomstandigheden in ziekenhuizen en apotheken aanzienlijk verbeterd. Met tientallen jaren ervaring in de industrie heeft ons team van robotica-experts vele verschillende farmaceutische toepassingen geautomatiseerd. FANUC cleanroom robots zijn specifiek ontworpen voor farmaceutische en laboratoriumomgevingen en voldoen aan de strenge IP67-norm zonder in te boeten op snelheid en reproduceerbaarheid. Deze robots verbeteren de efficiëntie en precisie in de automatisering van laboratoria en garanderen hoge normen op het vlak van hygiëne en betrouwbaarheid.
Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.