The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

De R-2000𝑖C/220U robot heeft een unieke omgekeerde configuratie en 6-assige flexibiliteit, waardoor de ruimte optimaal wordt benut en uitzonderlijke prestaties worden geleverd. Perfect voor krappe ruimtes, met een hoge precisie en een indrukwekkend draagvermogen van 220 kg. Of hij nu aan het plafond wordt gemonteerd of wordt geïntegreerd in cellen waar ruimte schaars is, de R-2000𝑖C/220U blinkt uit in efficiëntie en betrouwbaarheid.
Robot Payload
220 kg
Robot Reikwijdte
2518 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Maximaliseer het vloeroppervlak en vermijd het risico op botsingen door deze robot aan het plafond te monteren. Dankzij deze slimme functie kunnen meerdere robots dicht bij elkaar werken met kortere cyclustijden.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Sterk en Nauwkeurig

Hanteer en verwerk grote werkstukken tot 220 kg terwijl ze aan het plafond zijn bevestigd. Bereik een hoge mate van nauwkeurigheid met een krachtige en sterke pols.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimaal Risico op Interferentie

Voorkom vastlopen en interferentie met geĆÆntegreerde diensten in de robotarm zoals motor, I/O en perslucht.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
220 kg
Robot Reikwijdte
2518 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor bijna elke toepassing waarvoor robots met een zwaar payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Laat u inspireren!