R-2000𝑖C/190S
Delen
De R-2000𝑖C/190S is een 6-assige robot die is ontworpen voor precisie bij toepassingen met hoge nauwkeurigheid in verspaning. Met de mogelijkheid om een verscheidenheid aan uitdagende materialen te frezen, waaronder kunststof, hars, aluminium en hout, garandeert hij ongeëvenaarde nauwkeurigheid. De hoge stijfheid van de robot en de standaard inbegrepen FANUC 𝑖RCalibration Signature als onderdeel van de Accuracy and Stiffness Enhancement optie zorgen voor optimale prestaties en betrouwbaarheid voor uw industriële behoeften.
Robot Payload
190 kg
Robot Reikwijdte
2040 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Puntlassen
Zorg voor lasnaden van hoge kwaliteit en verbeter de productiviteit met puntlasrobots. Integreer ze als een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren. Zorg voor een consistente laskwaliteit, verkort de productietijd en minimaliseer menselijke fouten. Verlaag de arbeidskosten, verminder materiaalverspilling en maak een 24/7 werking mogelijk om de algemene productie-efficiƫntie te verhogen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.