Skip to main content
The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/125L

De R-2000𝑖C/125L is een 6-assige robot, ontworpen als een allrounder met lange arm voor toepassingen met een hoog draagvermogen waarbij uitstekende herhaalnauwkeurigheid vereist is. Met een vergroot bereik van 3100 mm biedt deze robot ultieme flexibiliteit, waardoor efficiënte werking mogelijk is in een breed scala aan toepassingen. Het ontwerp combineert robuuste prestaties met een ongeëvenaard bereik, wat het de ideale oplossing maakt voor taken die een groot bereik vereisen zonder in te boeten op precisie of efficiëntie.
Robot Payload
125 kg
Robot Reikwijdte
3100 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extreme Flexibiliteit

Verplaats zware ladingen binnen een groot bereik van maximaal 3100 mm. Hierdoor is dit de juiste keuze voor toepassingen met een hoge payload waarbij een uitstekende herhaalbaarheid vereist is.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Werking

Verhoog uw productiviteit en realiseer uitstekende cyclustijden dankzij een dun draaipunt - perfect voor puntlastoepassingen met hoge snelheid.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Bespaar ruimte en benut uw productievloer optimaal met dit lichte en compacte ontwerp. Maximaliseer de beschikbare ruimte en laat robots efficiƫnt samenwerken in een kleine omgeving.
Icon for Robot Wrist. SVG

De Specialist in Puntlassen

Deze uitvoering ondersteunt alle beschikbare puntlasopties en is jouw bewezen keuze voor maximale prestaties en systeembeschikbaarheid. Profiteer van eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
125 kg
Robot Reikwijdte
3100 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij robots met een hoog payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000-serie!

Laat u inspireren!