Skip to main content
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

De R-2000𝑖C/100P is een op een sokkel gemonteerde, 6-assige robot die is ontworpen voor ongeëvenaarde productiviteit bij pers-tot-pers overdrachtstoepassingen in de auto- en auto-onderdelenindustrie. Ontworpen voor snelheid en veelzijdigheid, verkort hij de cyclustijden aanzienlijk om de operationele efficiëntie te verbeteren. Dankzij het grote bereik kan het onderste werkgebied aanzienlijk worden vergroot. Standaard uitgerust met door ventilatoren gekoelde J1/J2/J3-motoren, garandeert hij consistente prestaties, zelfs tijdens continue zware cycli, waardoor het een onmisbare troef is in veeleisende industriële omgevingen.
Robot Payload
100 kg
Robot Reikwijdte
3540 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Continu Hoge Cycli

Vertrouw op J1/J2/J3 motorkoeling van de ventilator voor continue werking (24/7) en hoge bedrijfscycli.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Top Productiviteit

Vergemakkelijk het wisselen van matrijzen en het onderhoud van de pers en vereenvoudig het programmeren van robotpaden met de rack-mount configuratie, ongeacht de werkruimte.
Icon for Robot Wrist. SVG

De Specialist in Puntlassen

Deze uitvoering ondersteunt alle beschikbare puntlasopties en is jouw bewezen keuze voor maximale prestaties en systeembeschikbaarheid. Profiteer van eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Werking

Verhoog uw productiviteit en realiseer uitstekende cyclustijden dankzij een dun draaipunt - perfect voor puntlastoepassingen met hoge snelheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
100 kg
Robot Reikwijdte
3540 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor bijna elke toepassing waarvoor robots met een zwaar payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Laat u inspireren!