Skip to main content
The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

De M-710𝑖C/50H is de ideale palletiseerder voor de moderne industrie. Deze robuuste 5-assige robot is ontworpen voor uitzonderlijke snelheid, dankzij zijn hoge as-snelheden. Het ontwerp is specifiek afgestemd op verpakkings- en palletiseertoepassingen, wat zorgt voor efficiëntie en betrouwbaarheid. De M-710𝑖C/50H is bovendien uitgerust met een stof- en waterdichte pols, waardoor hij perfect geschikt is voor gebruik in zware omgevingen waar duurzaamheid en prestaties essentieel zijn.
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
2003 mm
Assen
5
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Top Snelheid en Bewegingsprestaties

Hogesnelheidsassen en nauwkeurige, robuuste, speciaal ontwikkelde reductoren en motoren zorgen voor optimale prestaties en ongeƫvenaarde betrouwbaarheid.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

GeĆÆntegreerde Eindeffector Diensten

Zorg voor korte verbindingen met het gereedschap, betrouwbaardere bedrading, I/out grijpersignalen en 24 volt luchtconnectoren met geĆÆntegreerde lucht- en elektrische services van J1 tot J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
2003 mm
Assen
5
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en kleine voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!