The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

M-710𝑖C/45M is een multifunctionele robot met brede bewegingen die bekend staat om zijn wendbaarheid en grote werkbereik. Dit 6-assige model combineert snelheid met een groot werkbereik, waardoor hij ideaal is voor high-speed verplaatsingstoepassingen, vooral wanneer hij is uitgerust met een drive enhancement unit. Het compacte ontwerp en de slanke pols zorgen voor efficiëntie in kleine ruimtes, perfect voor ingewikkelde handlingtaken. De M-710𝑖C/45M kan in meerdere richtingen werken en kan 360 graden draaien vanaf J1, wat de veelzijdigheid en prestaties ten goede komt.
Robot Payload
45 kg
Robot Reikwijdte
2606 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Compact Ontwerp

Maximaliseer de flexibiliteit met een compact ontwerp dat gemakkelijk toegankelijk is, zelfs in krappe ruimtes.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme veelzijdigheid

Voeg optioneel een palletiseermodus toe en beweeg lineair door singulariteiten heen. Zo kun je de robot flexibel inzetten als volwaardige 6-assige robot én als 5-assige palletiseerrobot.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Maximale Wendbaarheid

Maximale wendbaarheid in kleine ruimtes. Profiteer van een strakke behuizing, compacte pols en volledige 360° J1 rotatie voor ultieme flexibiliteit.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 Bescherming

Kies voor volledige IP67-omgevingsbescherming voor stof- en waterdicht gebruik.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
45 kg
Robot Reikwijdte
2606 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en compacte voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.