The FANUC M-710/20-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20M

De M-710𝑖C/20M is een compacte, multifunctionele industriële robot met een slanke pols, stijve arm en minimale voetafdruk. Ontworpen voor gebruik in krappe ruimtes blinkt dit model uit in booglassen, material handling en het aanbrengen van afdichtmiddelen. Hij heeft een reikwijdte van 2582 mm, vergelijkbaar met de M-710𝑖C/45M, en beschikt over verhoogde snelheden voor de J4- en J6-assen. Precisie staat centraal, met een herhaalnauwkeurigheid van ± 0,06 mm. De M-710𝑖C/20M is standaard uitgerust met IP67-polsbescherming, wat zorgt voor robuuste en betrouwbare prestaties.
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
2582 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Compact Ontwerp

Uw ideale keuze voor afdichtingstoepassingen in smalle cellen dankzij een werkbereik van 2582 mm en een herhaalbaarheid tot ± 0,06 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Top Snelheid en Bewegingsprestaties

Hogesnelheidsassen en nauwkeurige, robuuste, speciaal ontwikkelde reductoren en motoren zorgen voor optimale prestaties en ongeƫvenaarde betrouwbaarheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
2582 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en kleine voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!