Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

De M-10𝑖D/8L heeft een vergrote reikwijdte en snelle precisie. Dit long-arm model blinkt uit in handlingtaken met ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid. Dankzij het slanke ontwerp en de kleine voetafdruk is hij perfect geschikt voor compacte werkruimtes. Ontworpen voor krappe installaties beschikt deze veelzijdige robot over een uitzonderlijke horizontale slagcapaciteit, waardoor hij grotere onderdelen tot 8 kg aankan. Zijn veelzijdigheid wordt verder versterkt door de mogelijkheid om ondersteboven of onder een hoek te worden gemonteerd, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen. Ideaal voor robotpalletiseren met hoge doorvoersnelheid, waar betrouwbaarheid en snelheid essentieel zijn.
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
2032 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Hoge Productiviteit

Verkort de cyclustijd en verhoog de productiviteit met een zeer rigide holle arm en geavanceerde servotechnologie voor meer acceleratie.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige integratie en Optimale Kabelduurzaamheid

Vereenvoudig de integratie en bescherm uw kabels met een volledig geĆÆntegreerd slangpakket en kabelbeheerontwerp, dat kabels door de holle arm, pols en behuizing van de robot leidt.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer interferentie en verminder het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67 Bescherming

Profiteer van een water- en stofdichte pols en gladde oppervlakken voor de langst mogelijke levensduur en uitstekende uptime.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Profiteer van dit veelzijdige robotmodel met plafond-, vloer- en hoekmontagemogelijkheden, waardoor het perfect is voor kleine ruimtes waar flexibiliteit essentieel is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
2032 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 serie

De industriestandaard voor kleinere robots - Slank, snel en veelzijdig. Ontdek nu onze M-10 serie!

Laat u inspireren!