M-10𝑖D/16S
Delen
De M-10𝑖D/16S is ontworpen voor precisie in krappe ruimtes. Deze uiterst veelzijdige robot is ideaal voor compacte werkplekken, met een ontwerp dat specifiek is afgestemd op krappe omgevingen. Dankzij het holle polsontwerp kan hij moeiteloos lasten tot 16 kg hanteren met opmerkelijke stijfheid. Een volledig geïntegreerd slangenpakket en kabelbeheersysteem zorgen voor een efficiënte werking. Met de mogelijkheid tot topmontage en een slank profiel is deze robot perfect voor compacte cellen waar ruimte schaars is.
Robot Payload
16 kg
Robot Reikwijdte
1103 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Machinebelading
Automatiseer het bedienen van machines met robots om uw productie aanzienlijk te verbeteren door superieure nauwkeurigheid en continue werking, in tegenstelling tot handmatig bedienen. Verhoog de efficiƫntie, bereik een consistente output, verlaag de arbeidskosten en voeg een aanzienlijke waarde toe aan uw hele productieproces.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeëvenaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid — en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Vision Inspectie
Vision inspectietechnologie verbetert uw productieprocessen met geautomatiseerde systemen die objecten nauwkeurig inspecteren en analyseren. Geavanceerde vision inspectieoplossingen maken gebruik van camera's, sensoren en software om beelden vast te leggen en te verwerken, defecten te detecteren, afmetingen te meten en ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.