The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

Met een payload van 10 kg en een bereik van 1.249 mm is de CRX-10𝑖A Collaboratieve Robot de perfecte oplossing voor middelgrote en kleine bedrijven, maar ook voor beginnende automatiseerders en grote bedrijven. De CRX serie biedt een FANUC programmeerinterface met eenvoudige drag-and-drop technologie op een touchscreen bedieningspaneel. De gebruiksvriendelijke programmering, gecombineerd met FANUC’s wereldwijd gerenommeerde technologie, bewezen betrouwbaarheid en gevoelige contactdetectie, maakt het mogelijk dat de CRX-10𝑖A veilig naast mensen kan werken in diverse industriële en productieomgevingen. De CRX cobot serie vereist 8 jaar lang geen onderhoud en biedt de bewezen industriële betrouwbaarheid die klanten van FANUC verwachten.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1249 mm
Assen
6
Download Datasheet

De game-changer in de industrie

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grote Reproduceerbaarheid

Herhaal dezelfde beweging meerdere keren met exact dezelfde beweeglijkheid dankzij een herhaalbaarheid tot +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Aanraken en Voelen

Profiteer van light touch - elke CRX wordt standaard geleverd met interne krachtdetectie, waardoor de robot gevoel heeft zonder dat er extra hardware of software nodig is.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

De CRX kan gemakkelijk van u leren. Gebruik gewoon de functie voor handmatig geleid aanleren om uw robot de gewenste positie te laten innemen en sla deze op het tablet op met behulp van de drag & drop functie.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Installatie

Integratie was nog nooit zo eenvoudig dankzij het lichte, slanke en compacte ontwerp. Voor de installatie is geen speciale ondergrond nodig en de controller wordt gevoed via een standaard 200-240 V voedingsbron.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Gemakkelijk Aan te Sluiten

Integreer eenvoudig randapparatuur van derden met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme Veelzijdigheid

Werk in palletiseermodus en beweeg lineair door singulariteiten heen. Dit geeft u de flexibiliteit om de robot als een volwaardige palletiseerrobot te gebruiken.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1249 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX toebehoren

De CRX Collaborative Robot Serie maakt het eenvoudig en snel om uw automatisering op te starten. Integreer eenvoudig randapparatuur met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plugins. Ontdek nu het aanbod.

Ontdek de productserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX serie

Veilig, flexibel, snel te implementeren en eenvoudig te programmeren. Ontdek nu onze CRX Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Samen sterk: FANUC cobot is de ideale oplossing voor AS Adhesive Solutions

Automatisering is niet alleen weggelegd voor toepassingen met grote volumes. AS Adhesive Solutions, een gespecialiseerd adviesbureau en partner voor de lijmindustrie, erkent dat ook veel kmo’s die kleinere hoeveelheden verwerken, kunnen profiteren van volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde processen. In zulke gevallen biedt een collaboratieve robot (cobot) vaak de meest geschikte oplossing.