ROBODRILL Compact CNC stroje
Automatizované obrábanie pre všestrannejšie frézovanie, vŕtanie a závitovanie
ROBODRILL novej generácie sľubuje bezkonkurenčnú kvalitu a presnosť za skvelé hodinové sadzby. S neporaziteľným časom výmeny nástroja 0,7 sekundy a otočnou hlavou schopnou zvládnuť nástroje s hmotnosťou až 4 kg je táto pokročilá verzia najrýchlejším a najsilnejším vertikálnym obrábacím centrom na trhu. Vďaka najkratším cyklom pri väčšine obrábacích operácií sú všetky stroje ROBODRILL skutočnými vysokorýchlostnými univerzálmi, ktoré ponúkajú neuveriteľný výkon a bezkonkurenčnú efektívnosť.
Keď ide o nové výrobky alebo zmenu počtu výrobkov, prirodzená všestrannosť stroja ROBODRILL sa stáva hmatateľnou výhodou. Namiesto spoliehania sa na špecializovaný prenosový stroj umožňuje rozloženie obrábania na niekoľko strojov ROBODRILL vyššiu flexibilitu v širokom spektre aplikácií a priemyselných odvetví - a tým vám šetrí peniaze.
FANUC RoboDrill je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil každej vašej potrebe, a jeho flexibilita pokrýva 3, 4 alebo dokonca 5 simultánnych osí, čím predstavuje vynikajúci doplnok vašich výrobných zariadení. Uvoľnite väčšie vertikálne obrábacie centrá pre väčšie zákazky pomocou našich CNC na absorbovanie dodatočného dopytu.
Inšpirujte sa úspechom iných
Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC
S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.
Vedos dosahuje presnosť so zariadením FANUC RoboDrill
Pri hľadaní správnej rovnováhy medzi vysokou presnosťou, efektívnosťou a nákladmi sa výrobca presných komponentov Vedos spolieha na frézovacie centrá ROBODRILL od spoločnosti FANUC.
Úspech FANUC robotickej bunky vedie k novému toku príjmov
Čo berie do úvahy väčšina spoločností zaoberajúcich sa zmluvným obrábaním, keď chcú dosiahnuť vyššiu úroveň efektívnosti, produktivity a spoľahlivosti? Odpoveďou je, samozrejme, automatizácia. Práve z tohto dôvodu spoločnosť WU Mechanische Werkstätte GmbH so sídlom v Nemecku vybudovala automatizačnú bunku s priemyselným robotom FANUC na nakladanie a vykladanie jedného z vlastných obrábacích strojov. O dva roky neskôr sa koncept tak zapáčil istému návštevníkovi, že požiadal spoločnosť WU, aby mu jeden takýto stroj postavila. To znamenalo začiatok ďalšieho zdroja príjmov založeného na návrhu a výrobe automatizačných buniek s vysoko výkonnými priemyselnými robotmi FANUC.
Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT
Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.