Skip to main content
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximalizácia flexibility a spoľahlivosti obrábania s FANUC ROBODRILL

Spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK využíva automatizovanú obrábaciu bunku FANUC ROBODRILL Plus-K na ekonomickú výrobu zložitých, vysoko presných komponentov pre energetický sektor už od veľkosti série jedného kusu. Toto riešenie, ktoré kombinuje CNC obrábacie centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipuláciou s nástrojmi a obrobkami prostredníctvom robota FANUC LR Mate 200𝑖D toto riešenie umožňuje flexibilnú, bezobslužnú výrobu s rýchlymi prestavbami a minimálnymi prestojmi.
Arcus-Haberle case study video
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Kľúčové poznatky z prístupu „Od úlohy k výsledku“

ÚLOHA

Vzhľadom na rastúci dopyt po malých sériách a zložitých komponentoch potrebovala spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK automatizačné riešenie, ktoré by zabezpečilo ekonomickú rentabilitu malosériovej výroby. Systém musel automatizovať manipuláciu s nástrojmi aj s obrobkami a zároveň poskytovať flexibilitu pri výrobe rôznych dielov bez zásahu obsluhy.

RIEŠENIE

Stroj ROBODRILL Plus-K, vyvinutý systémovým integrátorom Häberle Feinmechanik-CNC Technik GmbH, kombinuje stroj FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus (s riadením FANUC Series 31𝑖-Model B5 Plus) s automatizovanou manipuláciou s nástrojmi a komponentmi prostredníctvom integrovaného šesťosového priemyselného robota FANUC LR Mate 200𝑖D. Táto kompaktná bunka ponúka rozšírený úložný priestor až pre 65 nástrojov a 60 paliet s obrobkami, čo umožňuje bezobslužnú výrobu všetkých veľkostí sérií, dokonca aj jednorazových komponentov.

VÝSLEDOK

Stroj ROBODRILL Plus-K umožňuje spoločnosti ARCUS automaticky spracovávať rôzne objednávky, a to aj počas bezobslužných nočných zmien. Automatizovaná manipulácia s nástrojmi a obrobkami poskytuje väčšiu flexibilitu a rýchlejšiu reakciu na požiadavky zákazníkov. Okrem toho spoľahlivosť zariadení FANUC pomáha minimalizovať prestoje a udržiavať vysokú kvalitu požadovanú pre elektrické výrobky kritické z hľadiska bezpečnosti.

O SPOLOČNOSTI ARCUS ELEKTROTECHNIK:

Nemecká spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH zamestnáva približne 130 ľudí v oblasti dizajnu a výroby vysokopresných výrobkov pre energetický priemysel. Spoločnosť, ktorú v roku 1928 založil Alois Schiffmann, sa vo svojom závode v Mníchove s rozlohou 14 000 m² špecializuje na riešenia v oblasti káblových pripojení a elektrickej ochrany. Výrobky kritické z hľadiska bezpečnosti, ktoré sa vyrábajú pre zákazníkov po celom svete, kladú veľký dôraz na kvalitu a spoľahlivosť, čím prispievajú k dlhej životnosti.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI ARCUS ELEKTROTECHNIK
Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Vytváranie správnych pripojení pre inteligentnejšiu výrobu

Pre spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK znamená výroba vysoko presných výrobkov s kritickým vplyvom na bezpečnosť v Nemecku dopyt po kvalite aj konkurencieschopnosti.

Manfred Schicht, generálny riaditeľ spoločnosti ARCUS, hovorí: „Výrobky sú na 100 % vyrábané v Mníchove. To znamená, že bez automatizácie by sme tu nemali žiadnu šancu vyrábať konkurencieschopné výrobky.“

Najnovšia investícia spoločnosti ARCUS sa zameriava na stroj Häberle ROBODRILL Plus-K, automatizačné riešenie založené na obrábacom centre FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus.

Podľa Floriana Häberleho, technického riaditeľa pre mechatroniku v spoločnosti Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH, predstavuje ROBODRILL ideálnu platformu pre automatizované obrábanie:

Success Story FDE Haeberle ARCUS

Vďaka svojej mimoriadnej spoľahlivosti je model B5 ideálnym základom pre naše rôznorodé automatizačné riešenia. Vďaka vysokej opakovateľnosti je ideálny na vysokorýchlostné frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov takmer vo všetkých oblastiach obrábacieho priemyslu.

Citácia z recenzií

Florian Häberle

Technický vedúci oddelenia mechatroniky

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Pre spoločnosť ARCUS sa kľúčová výzva v posledných rokoch výrazne zmenila, ako potvrdzuje vedúci výroby Philipp Lutzny: „V minulosti spočívala výzva v automatizácii výroby jednoduchých dielov a veľkých sérií. Teraz je úlohou automatizácia malých sérií a zložitých dielov.“

ROBODRILL Plus-K spĺňa túto požiadavku automatizáciou manipulácie s obrobkami aj nástrojmi. Jeho integrovaný robot FANUC LR Mate 200𝑖D má nosnosť 7 kg a dosah 717 mm, zatiaľ čo skladovací systém bunky pojme až 65 nástrojov a 60 paliet s obrobkami. Táto schopnosť znamená, že spoločnosť ARCUS môže hospodárne pracovať už od veľkosti série 1, pričom bunka je schopná automaticky prechádzať medzi rôznymi dielmi.

„Môže sa napríklad počas nočnej zmeny sama, bez obsluhy, preorientovať na nový diel,“ zdôrazňuje Lutzny. „Do nasledujúceho dňa sú rôzne objednávky spracované a my ich môžeme rýchlo dodať zákazníkom.“

Tento kompaktný, samostatný systém tiež zjednodušuje prevádzku, pričom správa paliet a prideľovanie programov prebieha priamo prostredníctvom riadiacej jednotky FANUC 31𝑖-Model B5 Plus.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Spoľahlivosť je pre spoločnosť ARCUS ďalším kľúčovým faktorom. Spoločnosť už desaťročia používa vertikálne sústruhy riadené systémom FANUC a teraz využíva tú istú spoľahlivú technológiu aj pri obrábacích operáciách na strojoch ROBODRILL.

„Strojmi FANUC sme veľmi spokojní,“ uvádza Lutzny. „Sú veľmi spoľahlivé a takmer nemajú žiadne prestoje.“

Pre Floriana Häberleho je rovnako dôležitá úzka spolupráca so spoločnosťou FANUC: „S FANUC udržiavame veľmi úzke pracovné vzťahy a partnerstvo. Dialóg prebieha na rovnocennej úrovni a vždy rýchlo dosiahneme riešenie.“

Kombinácia flexibilnej automatizácie, spoľahlivej technológie FANUC a pohotovej podpory pomáha spoločnosti ARCUS udržiavať si konkurenčnú výhodu pri výrobe elektrických produktov kritických z hľadiska bezpečnosti v Mníchove.

Nechajte sa inšpirovať

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximalizácia flexibility a spoľahlivosti obrábania s FANUC ROBODRILL

Spoločnosť ARCUS ELEKTROTECHNIK využíva automatizovanú obrábaciu bunku FANUC ROBODRILL Plus-K na ekonomickú výrobu zložitých, vysoko presných komponentov pre energetický sektor už od veľkosti série jedného kusu. Toto riešenie, ktoré kombinuje CNC obrábacie centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipuláciou s nástrojmi a obrobkami prostredníctvom robota FANUC LR Mate 200𝑖D toto riešenie umožňuje flexibilnú, bezobslužnú výrobu s rýchlymi prestavbami a minimálnymi prestojmi.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Objavte náš komplexný sortiment automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú predstavené v podrobných prípadových štúdiách a sú navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.