R-2000𝑖D/165FH
Zdieľať
R-2000𝑖D/165FH je model robota s dutým ramenom s Nosnosťou 165 kg a je ideálny pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú procesné káble, ako je bodové zváranie alebo manipulácia s materiálom. Jeho dizajn dutého ramena umožňuje vnútornú kabeláž, pričom integrované procesné káble sú ľahko prístupné na nezávislú výmenu prostredníctvom široko otvorených otvorov na údržbu. Káble sú navrhnuté na dlhú životnosť a jednoduchú údržbu, čo znižuje čas a náklady na údržbu. Tento model šetrí cenný priestor vo výrobnej hale, má minimálnu plochu 678 x 536 mm a vďaka kompaktnému tvaru a dizajnu sa ľahko integruje.
Nosnosť robota
165 kg
Dosah robota
2605 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Case Studies
Aplikácie
Odvetvia
Sitech
Roboty FANUC posúvajú spoločnosť Brose Sitech do vedúcej pozície.
Automobilový priemysel je známy svojimi vysokými dopytmi po produktivite, nízkymi ziskovými rozpätiami a prísnymi normami kvality. Automatizácia je nevyhnutná na zabezpečenie spoľahlivosti, opakovateľnosti a nákladovo efektívnej výroby s maximálnym časom prevádzky. Výber dodávateľa robotov preto nie je nič menej ako rozhodujúci.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.