Skip to main content
Sitech

Roboty FANUC posúvajú spoločnosť Brose Sitech do vedúcej pozície.

Automobilový priemysel je známy svojimi vysokými dopytmi po produktivite, nízkymi ziskovými rozpätiami a prísnymi normami kvality. Automatizácia je nevyhnutná na zabezpečenie spoľahlivosti, opakovateľnosti a nákladovo efektívnej výroby s maximálnym časom prevádzky. Výber dodávateľa robotov preto nie je nič menej ako rozhodujúci.
FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Závod spoločnosti Brose Sitech v Polkowiciach na západe Poľska denne vyrobí 49 000 kompletných konštrukcií autosedačiek. Pri veľkoobjemových výrobných procesoch, ktoré zahŕňajú lisovanie, zváranie a montáž, si závod vyžadoval partnera v oblasti automatizácie, ktorý by bol schopný ponúknuť vysoko spoľahlivé roboty podporené skúsenou a komplexnou technickou podporou.

Riešenie

V roku 2002 začala spoločnosť Brose Sitech spolupracovať s popredným špecialistom na roboty, spoločnosťou FANUC, pričom táto spolupráca trvá dodnes. Medzi mnohými modelmi FANUC na pracovisku sú všestranný priemyselný robot R-2000𝑖C/165F s vysokou nosnosťou a oblúkový zvárací robot ARC Mate 100𝑖D. Spoločnosť tiež profituje z odbornej technickej podpory spoločnosti FANUC, vysokej dostupnosti náhradných dielov a odborného školenia svojich zamestnancov prostredníctvom akadémie FANUC.

O spoločnosti Brose Sitech

Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako Sitech a dnes je spoločným podnikom, ktorý patrí rovným dielom (50/50) koncernu VW a spoločnosti Brose. Spoločnosť Brose Sitech, ktorá sa špecializuje na výrobu kompletných sedadlových súprav a komponentov konštrukcie sedadiel, má sídlo a hlavný závod v Polkowiciach v Poľsku. Súpravy dielov dodávané značkám, medzi ktoré patria Volkswagen, AUDI, Volkswagen Úžitkové vozidlá, SKODA, SEAT a Porsche, prichádzajú na výrobné linky v správnom čase a v optimálnom poradí. Celkovo má spoločnosť viac ako 5 000 zamestnancov v závodoch v Poľsku, Nemecku, Číne a Českej republike.

ZISTITE VIAC O spoločnosti Sitech
Sitech success story images for automotive industry

Výrobca automobilov si vystačí s robotmi FANUC

Súčasné trendy, ako sú e-mobilita, prepojenie medzi systémami a autonómne riadenie, menia požiadavky na interiéry vozidiel budúcnosti. Interiéry vozidiel sa vyvíjajú na mobilné obytné priestory, ktoré spájajú konvenčné potreby komfortu a bezpečnosti s novými, flexibilnými a personalizovanými možnosťami dizajnu. Závod v Polkowiciach denne vyrobí 49 000 kompletných konštrukcií sedadiel, aby splnil požiadavky svojich zákazníkov. Odvtedy využívame možnosti, ktoré nám poskytuje spoločnosť FANUC, ako aj jej komplexnú technickú podporu, ktorá nám umožňuje udržiavať naše roboty v bezchybnom stave.

Sitech success story images for automotive industry
Citácia z recenzií

Jarosław Junak

Špecialista na elektrotechniku v spoločnosti Sitech

Medzi najnovšie modely na pracovisku Brose Sitech patria univerzálny priemyselný robot FANUC R-2000𝑖C/165F a oblúkový zvárací robot Arc Mate 100𝑖D.

Spoločnosť FANUC má vždy vysokú dostupnosť náhradných dielov a vďaka objednávaniu priamo z centrály máme krátke dodacie lehoty. Rýchla reakcia, ktorú dostávame od spoločnosti FANUC, výrazne urýchľuje výkon našich pracovníkov údržby.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Školenie a rozvoj zamestnancov je kľúčovou funkciou spoločnosti Brose Sitech, ktorá sa snaží držať krok s vyvíjajúcimi sa dopytmi zákazníkov v automobilovom priemysle.

"Školeniu prikladáme veľký význam, pretože vieme, že kompetencie zamestnancov sa premietajú do výrobných prínosov," hovorí Junak. "Vďaka tomu, že naši zamestnanci často navštevujú akadémiu FANUC, sa môžeme pochváliť výnimočným tímom. Naši zamestnanci majú znalosti o robotizácii a vysoké povedomie o výhodách, ktoré výrobné roboty poskytujú. To konvertuje do každodennej efektivity práce a spokojnosti zákazníkov, ako aj do merateľných výrobných úspechov.

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.

Inšpirujte sa

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatizujú presný automobilový proces

Automobilové aplikácie patria medzi najvyššie dopyty po automatizácii v celom priemysle. Kľúčovými ukazovateľmi sú samozrejme vysoké rýchlosti osí a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétnom projekte boli na zozname priorít aj presnosť a opakovateľnosť. Pri toľkom dopyte boli priemyselné roboty FANUC tými, ktoré splnili svoju úlohu.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Spoločnosť AKE nasadila roboty FANUC na úspešné riadenie spoločnosti Nexteer

Spoločnosť Nexteer Automotive využíva deväť vysoko výkonných priemyselných robotov od spoločnosti FANUC na automatizáciu výroby komponentov prevodovky riadenia potrebných pre BMW. Závod, ktorý nainštaloval špecialista na automatizáciu procesov AKE robotika, zaznamenáva novú úroveň produktivity a spoľahlivosti procesov.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot zvyšuje flexibilitu výroby

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.