Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Esta máquina compacta é ideal para aplicações de micromoldagem, destacando-se no fabrico de precisão para indústrias como a das lentes, ótica e engrenagens. Dando ênfase à fiabilidade e à precisão, a nossa série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B proporciona consistentemente um elevado desempenho, satisfazendo com confiança os rigorosos padrões de diversos sectores.
Tonelagem
150 kN | 15 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
260x235 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
14, 16, 18 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferece maior velocidade e pressão, mais opções de rosca e controlo servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo do FANUC ROBOSHOT em 50–70% vs hidráulica e 10–15% vs concorrentes. Baixa manutenção, alta disponibilidade, baixo TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A FANUC ROBOSHOT utiliza servo-drives FANUC CNC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, FANUC ROBOSHOT oferece o CNC mais fiável do mundo. Intuitivo, com interfaces padrão, garante rapidez e qualidade constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

FANUC ROBOSHOT reduz custos com baixa manutenção, alta disponibilidade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com custos.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece funções de manutenção preventiva para prolongar a vida útil, reduzir custos, maximizar a disponibilidade e melhorar a segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
150 kN | 15 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla
260-130 mm
Curso de fixação
160 mm
Diâmetro do anel de localização
60 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
260x235 mm
Tamanho da placa, H×V
355x340 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
50 mm
Força máxima do ejetor
7 kN | 0.7 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
14
16
18
Curso de injeção (mm)
56
56
75
Volume máximo de injeção (cm³)
9
11
19
Força de contacto do bocal
5 kN | 0.5 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
5 kN | 0.5 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
2.5
2.9
3.2
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
250
250
230
Taxa máxima de injeção (cm³)
123
160
203
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
450
450
450
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
1.5 | - t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série FANUC ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série FANUC ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.