Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Concebida para se destacar em empresas de conectores, fabrico automóvel, produção de eletrónica, fabrico de dispositivos médicos e fabrico de bens de consumo, esta máquina é a pedra angular de processos de moldagem por injeção eficientes. Reconhecida pela sua capacidade de lidar com materiais como borracha de silicone líquida (LSR), é a escolha ideal para aplicações polivalentes, tornando-a uma escolha popular em várias indústrias.
Tonelagem
1300 kN | 130 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
530x530 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferece maior velocidade e pressão, mais opções de rosca e controlo servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo do FANUC ROBOSHOT em 50–70% vs hidráulica e 10–15% vs concorrentes. Baixa manutenção, alta disponibilidade, baixo TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A FANUC ROBOSHOT utiliza servo-drives FANUC CNC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, FANUC ROBOSHOT oferece o CNC mais fiável do mundo. Intuitivo, com interfaces padrão, garante rapidez e qualidade constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

FANUC ROBOSHOT reduz custos com baixa manutenção, alta disponibilidade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com custos.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece funções de manutenção preventiva para prolongar a vida útil, reduzir custos, maximizar a disponibilidade e melhorar a segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
5 Point double toggle
Tonelagem
1300 kN | 130 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
570-200 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
670-200 mm
Curso de fixação
400 mm
Diâmetro do anel de localização
125 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
530x530 mm
Tamanho da placa, H×V
730x730 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
100 mm
Força máxima do ejetor
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
26
28
32
36
40
Curso de injeção (mm)
95
95
128
144
144
Volume máximo de injeção (cm³)
50
58
103
147
181
Força de contacto do bocal
15 kN | 1.5 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Taxa máxima de injeção (cm³)
106
123
160
203
251
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Taxa máxima de injeção (cm³)
-
-
160
203
251
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
-
-
270
220
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Taxa máxima de injeção (cm³)
185
215
281
356
439
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
4.9 | - t

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção mais rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A oficina de moldagem por injeção molda o seu futuro com a FANUC

Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.