ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus
Partilhar
Esta solução destaca-se como a melhor escolha para operações de alta precisão num espaço reduzido. Com a capacidade de fixar com segurança várias peças, este modelo de curso médio é uma solução de maquinação excecional. Inclui um sistema de troca automática de ferramentas (ATC) de 28 ferramentas, o que oferece uma eficiência e versatilidade ainda maiores.
Tamanho da mesa
650x400 mm
Deslocamento X/Y/Z
500/400/400
Carga máxima da mesa
400 kg
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Euroedil
A EUROEDIL beneficia de índices de corte mais rápidos e de um maior rendimento com as máquinas FANUC
Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.
ZAP-Mechanika
A FANUC apresenta uma visão do futuro na ZAP
Embora a maquinação possa beneficiar muito com a aposta num robô de carga e descarga de máquinas, a adição de câmaras 3D introduz um nível extra de inteligência que conduz à produção autónoma e a benefícios específicos para os fabricantes.
Solução perfeita para a sua aplicação
Fresagem CNC
A fresagem CNC é um processo de maquinagem que utiliza ferramentas de corte rotativas controladas por computador para remover material de uma peça de trabalho e criar uma forma desejada. É amplamente utilizado para produzir peças de precisão com geometrias complexas. O processo envolve a fixação da peça de trabalho numa mesa móvel e a utilização de várias ferramentas para cortar, perfurar e moldar o material com base em instruções programadas.
Maquinação de 5 eixos
A maquinação CNC de 5 eixos envolve o movimento simultâneo ao longo de cinco eixos - três lineares (X, Y, Z) e dois rotativos. Esta capacidade permite a criação de peças complexas numa única configuração, aumentando significativamente a precisão e a eficiência. Ao deslocar a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo destes cinco eixos diferentes, o CNC de 5 eixos pode produzir formas altamente complexas e caraterísticas pormenorizadas.
Soluções à medida para o seu sector
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Maquinação complexa para a indústria médica
Excelência no fabrico de produtos médicos com a tecnologia da FANUC!
Maquinação complexa para a indústria automóvel
Precisão e eficiência no fabrico de automóveis!
Maquinação complexa para a indústria aeroespacial
Optimize os processos de fabrico aeroespacial com as soluções de maquinação complexa topo de gama da FANUC!